Selecione seu país

Ir para o site global

Dados técnicos/especificações principais

dados técnicos

Os sensores indutivos possuem dados técnicos essenciais que devem ser conhecidos para garantir o uso adequado em instalações e aplicações.

PrazoDescrição
Aperto
torque
Para sensores cilíndricos em caixas metálicas: O torque definido com o qual um fixador é apertado.

Ferramentas especiais (chaves dinamométricas) estão disponíveis para aplicar o torque de aperto.
Corrente nominal de

operação (Ie)
Este valor especifica a corrente de carga máxima durante a operação contínua.

cf. EN 60947-5-2
Distância
operacional
nominal (n)
A distância operacional nominal é uma variável normativa para definir as distâncias operacionais.

Essa distância não leva em consideração as tolerâncias de fabricação ou alterações causadas por influências externas, como tensão e temperatura.

cf. EN 60947-5-2
Atraso de tempo antes da disponibilidade (v)O tempo de atraso antes da disponibilidade é o tempo que leva até que um sensor de proximidade esteja pronto para operação após a tensão de operação ter sido ligada.
Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs apresentam um atraso máximo antes da disponibilidade de 300 ms, de acordo com a norma EN 60947-5-2.
Tensão de operação

(UB)
A tensão de operação indica a faixa de tensão com a qual o equipamento pode ser alimentado.

+U B e -U B designam as conexões do sensor para a tensão de alimentação: -U B é a conexão terra e +U B é a conexão viva. Para sensores NAMUR, a tensão nominal é especificada.
Início
sinal
supressão
Dispositivo em sensores que suprime um sinal de saída falso quando a tensão de operação é aplicada durante o atraso de tempo antes da disponibilidade (tv).
Distância de

liberação garantida de um
PDDB
(ar)
Para sensores indutivos em aplicações relacionadas à segurança: Para PDDBs (PDDB = dispositivo de proximidade com comportamento definido em condições de falha), esta é a distância da face de detecção fora da qual a ausência do objeto-alvo especificado é detectada corretamente, levando em consideração todas as condições ambientais especificadas e as tolerâncias do fabricante.

Refere-se à distância ou intervalo de distância para uma operação segura (liberação).

cf. EN 60947-5-3
Distância
(s) operacional(is
) garantida(s) (a)
Distância da face sensora, dentro da qual a ativação do sensor é garantida sob condições definidas:

cf. EN 60947-5-2
Distância
operacional
garantida de um
PDDB
(ao)
Para sensores indutivos em aplicações relacionadas à segurança: Para PDDBs (PDDB = dispositivo de proximidade com comportamento definido em condições de falha), esta é a distância da face de detecção fora da qual a presença do objeto-alvo especificado é detectada corretamente, levando em consideração todas as condições ambientais especificadas e tolerâncias do fabricante.

Refere-se à distância ou intervalo de distância para uma operação segura.

cf. EN 60947-5-3
Histerese (H)Distância entre os pontos de comutação quando o elemento de amortecimento se aproxima do sensor e quando se afasta.

Os sensores de proximidade da Pepperl+Fuchs geralmente apresentam uma histerese de 5% a 10% da distância nominal de operação.
Curto-circuito
proteção
Medida tomada em circuitos elétricos ou eletrônicos que evita danos ao sensor em caso de curto-circuito.

Muitos sensores possuem proteção cíclica contra curto-circuito. Quando um limite de corrente é excedido, a saída abre e fecha periodicamente até que o curto-circuito seja corrigido.
K de curto prazo
(I )
Corrente que pode ocorrer brevemente ao ligar, sem danificar os componentes elétricos.

A especificação da corrente de curto prazo é particularmente importante ao operar lâmpadas. No momento em que são acesas, as lâmpadas apresentam um consumo de corrente significativamente mais elevado do que durante o funcionamento.
Corrente sem carga
(I0)
A corrente recebida por um sensor sem carga conectada.
Distância
(s)
operacional(is) útil(is) (u)
Distância operacional de um único sensor, medida sob condições específicas.

cf. EN 60947-5-2
Distância
(s)
operacional(is) efetiva(s) (r)
Distância operacional de um único sensor de proximidade, medida a uma temperatura e tensão específicas e em condições de instalação específicas.

cf. EN 60947-5-2
Corrente residual
(IR)
Corrente que flui através da carga quando o componente eletrônico (por exemplo, um interruptor) está desativado.
Tensão de ondulaçãoA tensão de corrente alternada (pico a pico) sobreposta à tensão de operação como uma porcentagem da média aritmética. Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs têm uma tensão de ondulação máxima de 10%.

cf. EN 60947-5-2
Profundidade de
imersão
nominal (n)
Distância operacional nominal s n para sensores em forma de fenda.
Mudança
frequência
(f)
Número de ciclos de comutação de um sensor por segundo e sob condições especificadas. Número máximo de mudanças em Hertz (Hz) do estado atenuado para o estado não atenuado.
Choque
resistência
Uma medida da capacidade de uma caixa para equipamentos elétricos de resistir a cargas de impacto. O teste de resistência ao choque é realizado a 30 vezes a aceleração gravitacional e com duração de 11 ms.

cf. IEC 60068-2-27.
Grau de proteçãoGrau de proteção proporcionado por uma caixa contra o acesso a partes perigosas, contra a penetração de corpos estranhos sólidos e contra a infiltração de água, comprovado por métodos de teste padronizados. Classificação de equipamentos elétricos de acordo com os seguintes aspectos:

1. Adequação para diversas condições ambientais
2. Medidas de proteção contra riscos potenciais para as pessoas. Classificação de equipamentos elétricos de acordo com os seguintes aspectos: coloquialmente referida como “proteção IP”. IP significa Proteção Internacional.

cf. DIN EN 60529:2014-09 e VDE 0470-1:2014-09
Vibração
resistência
A capacidade de resistir a vibrações mecânicas. A resistência à vibração é testada a uma frequência de ressonância entre 10 Hz e 55 Hz e uma amplitude de 1 mm. Cf. IEC 60068-2-6
Queda de
tensão (Ud)
Diferença de potencial que ocorre quando a corrente passa por um resistor/carga localizado entre dois terminais de um circuito ou por um componente elétrico. U d é medida pelo sensor ativado ou pela saída.

cf. EN 60947-5-1; VDE 0660-200:2018-03
Ambiente
temperatura
Gama de temperatura dentro da qual um produto, componente ou dispositivo opera sem interferências, de acordo com as especificações.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.