Reparo de falha/Perguntas frequentes
As perguntas mais frequentes sobre o uso de sensores indutivos são examinadas nesta seção.
Por que devo usar um sensor indutivo? Um comutador (de limite) não será suficiente para minha aplicação?
Os sensores indutivos oferecem muitas vantagens em relação aos comutadores mecânicos tradicionais.
Comparação do sensor indutivo e o comutador de limite mecânico
| Comparação | Sensor indutivo | Comutador mecânico (limite) |
|---|---|---|
| Operação: | ||
| Processamento rápido de sinal | Os sinais de saída elétrica podem passar por processamento adicional diretamente em circuitos eletrônicos. | Emite um sinal mecânico, que é então transmitido elétrica, hidráulica, pneumática ou mecanicamente, conforme necessário. |
| Detecção sem contato | Operação sem tocar nos objetos que estão sendo medidos. | Operação possível somente com contato mecânico: os objetos a serem medidos podem ser manipulados ou obstruídos. |
| Detecção rápida | Detecção rápida e, portanto, tempos de resposta e comutação curtos, ou seja, frequências de comutação altas são possíveis. | A sequência mecânica leva tempo e define limites estreitos na frequência máxima de comutação. |
| Trabalho sem manutenção | Não há contatos móveis que possam ficar contaminados ou desgastados. | Os contatos mecânicos podem ficar contaminados e desgastados com o tempo. As resistências de transição de contato podem mudar de forma imprevisível. |
| Trabalho sem contaminação | Insensível à contaminação (umidade, óleo, poeira etc.) | Sensível a contaminação e umidade. Mesmo uma leve contaminação pode levar a queimaduras. |
| Geração de sinal confiável | A saída eletrônica impede a trepidação do contato. | A trepidação do contato pode ocorrer na saída do sinal. Como resultado, um contato mecânico pode fornecer vários pulsos de comutação por evento de comutador. |
| Baixo consumo de energia | Correntes de comutação muito pequenas também são possíveis. | A resistência de contato e o risco de oxidação da superfície de contato significam que uma determinada corrente mínima é necessária. |
| Configuração: | ||
| Integração simples a uma aplicação | Nenhum cálculo da curva de partida é necessário. | O ângulo de partida e o caminho de partida devem ser calculados. Dependendo da direção de atuação, diferentes versões mecânicas da alavanca do comutador são necessárias. |
| Vida útil: | ||
| Operação sem desgaste | A resistência ao desgaste significa que os pontos do comutador permanecem estáveis ao longo do tempo. Portanto, o número de ciclos de comutação não afeta a vida útil do sensor. | As peças mecanicamente móveis do comutador estão sujeitas a desgaste e levam a erros de comutação. Isso significa que a taxa de comutação limita a vida útil do comutador. |
| Possíveis aplicações: | ||
| Aplicações com pouco espaço | Projetos extremamente compactos são possíveis. | Há limites estruturais para a implementação de designs compactos. |
| Designs padrão, projetos especiais conforme necessário | Um design disponível para uso em diferentes aplicações que exigem movimentos diferentes. Vários projetos de sensor modelados no conceito de montagem do comutador de limite mecânico estão disponíveis. Isso facilita a substituição de um comutador de limite mecânico por um sensor. | Aplicações diferentes requerem designs completamente diferentes ou vários elementos de detecção (roletes, tuchos, alavancas etc.). |
O alvo não é detectado. o que estou fazendo de errado?
Verifique todas as configurações, propriedades e distâncias relacionadas ao sensor e ao alvo. Principalmente...
Propriedades do sensor
- Distância operacional: pode ser encontrada nos dados técnicos do produto e na marcação do produto.
- Função do elemento comutador: confira se a função do elemento comutador especificada está sendo observada: NPN ou PNP? Contato NF ou contato NO?
- Tensão elétrica: a tensão deve estar entre 10 V e 30 V.
Destino
- Material: o sensor detecta somente metais. Leve em consideração o fator de redução!
- Tamanho: a distância operacional refere-se ao tamanho do alvo padrão.
- Relação sensor-alvo: o alvo se movimenta passando na frente do sensor, e a qual velocidade? → Leve a curva de resposta em consideração: a frequência de comutação não pode ser ultrapassada.
Por que o sensor está comutando muito cedo?
Verifique o sensor e as condições do ambiente quanto a possíveis interferências.
Principalmente...
Propriedades do sensor
- Função do elemento comutador: confira se a função do elemento comutador especificada está sendo observada: NPN ou PNP? Contato NF ou contato NO?
- Condições de instalação: o sensor é montado embutido ou não embutido, de acordo com as especificações técnicas? As condições de instalação especificadas foram implementadas corretamente?
- A instalação rebaixada resulta no pré-amortecimento do sensor e em um aumento na distância de operação. É essencial evitar a instalação rebaixada. Isso pode levar a um comportamento imprevisível do sensor. Em alguns casos, a detecção lateral também pode ocorrer.
Influências eletromagnéticas
- O campo eletromagnético do sensor está sendo influenciado? Por outros campos eletromagnéticos? Por um segundo sensor instalado muito próximo a ele?
Influências do ambiente
- Interferência metálica: verifique se há algum outro objeto de metal nas proximidades.
- Contaminação: verifique se há contaminação no sensor. Se necessário, limpe com um pano e um agente não abrasivo.
O sensor selecionado é quimicamente resistente a um agente de limpeza, refrigerante ou lubrificante específico?
Infelizmente, não podemos dar uma resposta definitiva para esta pergunta.
Isso ocorre porque a composição dos agentes de limpeza, líquidos arrefecedores e lubrificantes, ou seja, a formulação, é conhecida apenas pelo fabricante relevante. Os óleos lubrificantes normalmente contêm aditivos que, mesmo em pequenas quantidades, podem alterar o comportamento químico do óleo lubrificante. Mesmo que o material do invólucro do sensor especificado nos dados técnicos prometa ser resistente a óleo, os aditivos podem tornar o lubrificante agressivo como um todo.
Por isso, é essencial realizar os seus próprios testes para verificar a compatibilidade química. Observe que o fabricante de um agente de limpeza, líquido de arrefecimento ou lubrificante pode alterar sua formulação sem aviso prévio. Isso pode fazer com que uma combinação de materiais que funcionou por um longo período pare de funcionar repentinamente.
Os certificados de examinação tipo EC existentes emitidos de acordo com a Diretiva da UE 94/9/UE, devem ser substituídos por novos certificados de examinação tipo UE, que, por sua vez, citam a Diretiva da UE 2014/34/UE?
A nova Diretiva da UE 2014/34/UE fornece informações claras a este respeito, no Artigo 41, parágrafo 2, e declara que os certificados de examinação tipo EC emitidos sob a Diretiva da UE 94/9/UE permanecem válidos.
Citação 2014/34/EU
Artigo 41 Provisões transacionais
(1) Os Estados-Membros não devem impedir a disponibilização no mercado ou o comissionamento de produtos abrangidos pela Diretiva 94/9 / CE que estejam em conformidade com essa diretiva e que tenham sido colocados no mercado antes de 20 de abril de 2016.
(2) Os certificados emitidos sob a Diretiva 94/9/EC são válidos sob esta diretiva.
Posso ligar um sensor com função de dois fios à entrada digital no meu controlador (PLC)?
Isso depende do tipo de entrada digital e do tipo de sensor que você está usando.
Tipos individuais
Tipo 1: entradas digitais para contatos mecânicos e sensores de três fios. Sensores com função de dois fios não podem ser conectados a entradas do tipo 1.
Tipo 2: entradas digitais para sensores de dois fios. Este tipo de entrada é adequado para sinais de interruptores semicondutores, por exemplo, sensores de dois fios de acordo com o padrão para sensores de proximidade (IEC 60947-5-2). Essas entradas têm um consumo de corrente aumentado de até 30 mA para sensores de dois fios por canal e, portanto, são mais adequadas para módulos PLC com uma densidade de canal mais baixa.
Tipo 3: entradas digitais para sensores de dois e três fios. As entradas digitais tipo 3 têm um consumo de energia mais baixo do que as entradas digitais tipo 2. Essas entradas destinam-se ao uso de sensores de três fios de acordo com o padrão para sensores de proximidade (IEC 60947-5-2). Sensores com função de dois fios também podem ser usados em entradas digitais tipo 3 se tiverem uma corrente baixa no estado desligado.
Neste caso, a Pepperl+Fuchs desenvolveu sensores com função de dois fios e corrente residual extremamente baixa. Eles contêm um "L" maiúsculo na descrição da saída de dois fios (consulte o tipo de saída "Z4L" ou "Z8L"). O "L" significa "Low" (baixo), ou seja, baixa corrente residual. A tensão residual por meio do contato aberto fica entre 100 µA e 200 µA, em relação à de 0,4 mA a 0,6 mA dos sensores convencionais de dois fios da Pepperl+Fuchs. Esses sensores de dois fios podem substituir sensores de três fios em entradas digitais tipo 3 de controladores lógicos programáveis (PLCs) de acordo com a IEC EN 61131-2.
A Pepperl+Fuchs oferece sensores indutivos de acordo com NEC 500?
Os sensores indutivos de acordo com a NAMUR da Pepperl+Fuchs são adequados para uso na Classe I - III, Divisão 1; consulte as informações no desenho de controle, que pode ser baixado no site da Pepperl+Fuchs.
Conhecimentos de base...
NEC 500 é uma combinação da designação para o único padrão legalmente vinculatório para equipamentos elétricos nos EUA (o NEC) e um artigo (500). A abreviação "NEC" significa National Electrical Code (Código Elétrico Nacional) e é considerada lei nos EUA como NFPA 70 (National Fire Protection Association nº 70). O artigo 500 do presente Código descreve a classificação das áreas classificadas de acordo com as Classes e divisões dos EUA. Da mesma forma que a classificação da zona de acordo com a Diretiva 2014/34/UE na Europa, as instalações são divididas em diferentes áreas (Classes e divisões) de acordo com a duração e a frequência da ocorrência de uma atmosfera potencialmente explosiva perigosa.
Os sensores indutivos NAMUR com classificação SIL (por exemplo, SIL 2) da Pepperl+Fuchs podem ser usados no modo de alta demanda? Onde posso encontrar esta informação?
Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs também podem ser usados no modo de alta demanda. No entanto, o valor de PFH nem sempre é incluído nos documentos SIL da Pepperl+Fuchs (por exemplo, relatório Exida). No entanto, o valor pode ser deduzido.
Derivação do valor de PFH, em detalhes
O modo de alta demanda refere-se a um modo de operação com uma alta taxa de demanda ou uma demanda contínua no sistema instrumentado de segurança (SIS). A característica principal para avaliar um SIS no modo de alta demanda é o valor de PFH (PFH= probabilidade de falha por hora). O valor de PFH indica a probabilidade de que um SIS executará sua função em um período especificado (por exemplo, uma hora). Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs podem ser usados no modo de alta demanda; no entanto, o valor da PFH nem sempre é incluído nos documentos SIL da Pepperl+Fuchs (por exemplo, relatório Exida). No entanto, o valor pode ser deduzido:
Supondo-se que o usuário esteja construindo um sistema de canal único, o valor de ʎperigoso (ʎd) será sempre o valor de PFH. A taxa de falha das falhas perigosas ʎdcorresponde à soma das taxas de falha das taxas perigosas detectadas ʎdd e das falhas perigosas não detectadas ʎdu:
ʎd = ʎdd + ʎdu
Para sistemas de canal único, a probabilidade de uma falha perigosa é
PFH = ʎdu.
Nas considerações de SIL da Pepperl+Fuchs para sensores NAMUR (N) e sensores NAMUR com função de segurança (SN), as falhas perigosas detectáveis ʎdd não são inclusas, ou seja:
ʎdd = 0.
Portanto: PFH = ʎd
Como faço para reconhecer o tipo de conexão do sensor?
Os vários tipos de conexão podem ser identificados rapidamente, consultando o código.
| Tipo de conexão | Identificação do sensor (cf. código do tipo) |
|---|---|
| Compartimento de terminais | Se aplicável, solicite a referência do produto "KK" no segundo bloco da referência do produto. Exemplo: NBB10-30GKK-WS |
| Cabo fixo | Sensor sem identificador de conexão no final da referência do produto. |
| Conector | Um dos seguintes identificadores do conector no fim da designação de ordem: "V1", "V3", "V5", "V13", "V16", "V18." |
| Interface AS | Identificador "B3" ou "B3B" no terceiro bloco da referência do produto. Exemplo: NBB15-30GM60-B3B-V1 |
| Outras conexões | Sensores com conector FASTON® de "V3" a "V5" ou sensores com conexão de solda etc. |