Métodos de conexão
Os sensores indutivos podem ser integrados em sistemas de várias maneiras. As diversas versões de sensores com cabos fixos, com ou sem plugues, ou com plugues conectores estão disponíveis como padrão em vários designs.
Compartimento de terminais
Os sensores deste tipo possuem uma área designada no invólucro do sensor para interligar eletricamente o sensor à instalação. O compartimento de terminais permite aos usuários selecionar livremente o cabo de conexão. Isso é particularmente vantajoso em aplicações que envolvem resistência aos raios ultravioleta ou resistência contra agentes químicos. Além disso, os usuários não estão limitados a comprimentos fixos de cabo, e o compartimento de terminais oferece maior proteção contra adulteração em comparação com as versões com conectores.
Os sensores indutivos da Pepperl+Fuchs com compartimentos de terminais podem conter a designação de tipo “KK” na segunda posição do código de tipo.
Cabo fixo com ou sem conector
Os sensores deste tipo possuem um cabo fixo que pode ser pré-montado ou um cabo fixo com um conector típico para automação industrial. Os sensores com cabo fixo são opções acessíveis, uma vez que não requerem um conjunto de cabos fêmea de extremidade única adicional e mantêm o número de pontos de conexão ao mínimo. A conexão a conectores especiais é possível dependendo dos requisitos da aplicação (por exemplo, indústria automotiva).
Os sensores com cabos fixos e um conector apresentam informações sobre o comprimento do cabo e o tipo de conector incluído no final do seu código, por exemplo: NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3, NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V1, etc.
Conectores para transferência de dados
Os sensores indutivos estão disponíveis com uma seleção padrão de conectores de automação industrial, incluindo M8 e M12, 1/2 polegada e 7/8 polegada. Ao substituir o sensor, não é necessário substituir completamente o cabeamento. Isso evita novas conexões propensas a erros no compartimento de terminais. Conjuntos de cabos fêmea de extremidade única padronizados estão disponíveis na linha de acessórios da Pepperl+Fuchs.
Os sensores indutivos com essas opções de conexão possuem uma das seguintes designações de tipo no final do código do tipo: V1, V3, V5, V13, V16, V18.
Outras conexões
Além de outras versões, estão disponíveis conectores FASTON® ou sensores com conexões soldadas.
Versões elétricas e diagramas básicos de circuitos
A tabela a seguir fornece uma visão geral dos sensores indutivos comuns no que diz respeito à versão elétrica, tipo de sensor, dados típicos e o diagrama básico do circuito.
| Tensão de corrente contínua 10 V ... 60 V | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · 2 fios · Z/E0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 · Tipo padrão · Proteção contra polaridade reversa · Proteção contra curto-circuito |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NO ou contato NC Exemplo: Contato NO Z/Z0 |
| Dados típicos | · Série básica 5 V/4 mA … 100 mA · Série padrão 4 V/2 mA … 200 mA · Corrente residual 0,7 mA/0,5 mA |
| Série Básica 10 V ... 30 V, 100 mA Série padrão 10 V ... 60 V, 200 mA | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · 3 fios · E/E0, E1, E2, E3, E5, E8 · Proteção contra curto-circuito · Proteção contra polaridade reversa |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NO ou contato NC Exemplo: Contato NO E/E0 |
| Diagrama básico do circuito | |
| Dados típicos | · Queda de tensão 2,5 V · Corrente residual 0,3 mA · Corrente de operação 0 mA ... 200 mA · Corrente sem carga 20 mA |
| Tipo de sensor | · 4 fios · A, A2 · Proteção contra curto-circuito · Proteção contra polaridade reversa |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC e contato NO A2 |
| Dados típicos | · Queda de tensão 2,5 V · Corrente residual 0,3 mA · Corrente de operação 0 mA ... 200 mA · Corrente sem carga 20 mA |
| Tensão de corrente alternada 20 V ... 250 V | |
|---|---|
| Tipo de sensor | WS, WÖ, W, W4 |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ |
| Dados típicos | · Queda de tensão “LIGADO”: 6 V · Corrente residual 1 mA · Corrente de operação 5 mA ... 500 mA |
| Corrente universal 20 V ... 250 V CA, 45 Hz ... 65 Hz, 30 V ... 300 V CC | |
|---|---|
| Tipo de sensor | EUA, UÖ |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NC e contato NO Exemplo: Contato NC WÖ/UÖ |
| Dados típicos | · Queda de tensão “LIGADO”: 5 V · Corrente residual 1,5 mA · Corrente de operação 5 mA ... 500 mA |
| Tensão de corrente contínua 8 V CC | |
|---|---|
| Tipo de sensor | · NAMUR, N, 1N, SN, S1N · EN 60947-5-6 |
| Esquema de fiação de acordo com a norma EN 60947-5-2 | Contato NC ou contato NO Exemplo: Contato NC N/N0 ou SN |
| Dados típicos | · Tensão nominal 8 V · Corrente de saída < 1 mA acionado > 3 mA não acionado |
Tipos de sensores: cores dos fios e atribuição dos plugues de acordo com a norma EN 60947-5-2
Abaixo, você encontra uma visão geral da atribuição dos pinos e das cores dos fios dos sensores indutivos.
Os números da pinagem correspondem à numeração dos pinos nos plugues. Isso não se aplica a sensores de proximidade para CA e aqueles com plugues de 3 pinos de 8 mm.
Os interruptores sem isolamento de proteção requerem um terminal condutor de proteção para tensões acima de 50 V CA e 120 V CC.
| 2 conexões CA | ||
|---|---|---|
| Função | Sem contato | |
| Cor da conexão/fio | ./. Utilize qualquer cor, exceto amarelo/verde ou amarelo. Certifique-se de que ambos os fios tenham a mesma cor. | |
| Pinagem | 3 | 4 | |
| Plugue V1 | ||
| Plugue V13 | ||
| Plugue V3 | ||
| 2 conexões CC — polaridade livre | ||
|---|---|---|
| Função | Contato NC | |
| Cor da conexão/fio | + | - ./. | |
| Pinagem | 1 | 2 | |
| Plugue V1 | ||
| Plugue V13 | ||
| 2 conexões CC — Observe a polaridade | ||
|---|---|---|
| Função | Sem contato | |
| Cor da conexão/fio | + | - Castanho (BN) | Azul (BU) | |
| Pinagem | 1 | 4 | |
| Plugue V1 | ||
| Plugue V3 | ||
| 2 conexões CC — Observe a polaridade | ||
|---|---|---|
| Função | Contato NC | |
| Cor da conexão/fio | + | - Castanho (BN) | Azul (BU) | |
| Pinagem | 1 | 2 | |
| Plugue V1 | ||
| 3 conexões CC — Observe a polaridade | ||
|---|---|---|
| Função | Sem contato | |
| Cor da conexão/fio | + | - | saída Castanho (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | |
| Pinagem | 1 | 3 | 4 | |
| Plugue V1 | ||
| Função | Contato NC | |
| Cor da conexão/fio | + | - | saída Castanho (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | |
| Pinagem | 1 | 3 | 2 | |
| Plugue V1 | ||
| Plugue V3 | ||
| 4 conexões CC — Observe a polaridade | ||
|---|---|---|
| Função | Contato de comutação (abrir/fechar) | |
| Cor da conexão/fio | + | - | Saída de contato NO | Saída de contato NC Castanho (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH) | |
| Pinagem | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Plugue V1 | ||
| 2 conexões DC e NAMUR — Observe a polaridade | ||
|---|---|---|
| Função | Sem contato e contato NC | |
| Cor da conexão/fio | Canal 1+ | Canal 1- | Canal 2+ | Canal 2- | Válvula + | Válvula - Castanho (BN) | Azul (BU) | Branco (WH) | Preto (BK) | Vermelho (RD) | Amarelo (YE) | |
| Pinagem | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| Plugue V1 | ||
| Plugue V16 | ![]() | ![]() |
| Plugue V18 | ![]() | ![]() |
| 3 conexões CC — Observe a polaridade | |
|---|---|
| Função | Sem contato e contato NC |
| Cor da conexão/fio | Fonte de alimentação + | Fonte de alimentação - | Canal de saída 1 | Canal de saída 2 Castanho (BN) | Azul (BU) | Preto (BK) | Branco (WH) |
| Pinagem | 1 | 3 | 4 |
| Plugue V1 | ![]() K1 = Canal 1 K2 = Canal 2 |
| Plugue V18 | ![]() K1 = Canal 1 K2 = Canal 2 |
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.