Série 6000 Purga e pressurização para ambientes marítimos

Solução certificada para áreas perigosas com comunicação confiável
A Inscrição
Um cliente do setor marítimo precisava de uma solução de purga e pressurização para sua plataforma de comunicação DVM ExP2, que seria montada em navios. A aplicação não precisava apenas atender aos requisitos marítimos. Ela também precisava suportar uma ampla gama de temperaturas, de -20 °C a 60 °C, e ter certificação ATEX/IECEx Zona 1 ou 21, Ex pxb.
O objetivo
O sistema de comunicação teve que ser projetado para as especificações operacionais da Zona 1. Ele também precisava garantir comunicações de dados seguras, com alta largura de banda e baixa latência, além de um link de micro-ondas estabilizado entre as embarcações e a costa, mesmo em condições marítimas em constante mudança e em ambientes potencialmente adversos. Outro requisito era a configuração do sistema para desligamento de emergência (ESD) e a capacidade de fornecer até 6 horas de comunicações estendidas, apesar da perda do GPS. Era necessário um grau de proteção IP66, pois a unidade de controle precisava ser montada na parte externa do compartimento.

A Solução
O sistema de purga da série 6000 era ideal para essa tarefa, pois já havia sido implementado em várias outras aplicações marítimas, nas quais os clientes receberam a certificação marítima DNV para seus equipamentos.
O sistema também é certificado para gases e poeiras perigosos. Embora a certificação combinada para poeira e gás não esteja definida na norma IEC60079, o uso da série 6000 em ambos os ambientes já foi aceito anteriormente pelo órgão de certificação. Além do grau de proteção IP66, a unidade de controle é capaz de operar de forma totalmente automática, sem a necessidade de qualquer interface de operador.
Graças à inovadora tecnologia Connect and Track, é possível manter uma ligação de microondas fiável e de alta capacidade, mesmo com o movimento contínuo de um ou ambos os pontos finais. O sistema está configurado para comunicação ESD ( desligamento de emergência) e foi testado para fornecer até 6 horas de comunicação prolongada, apesar da perda do GPS.
Os benefícios
Como empresa global, a Pepperl+Fuchs era a única concorrente que fornecia sistemas de purga e pressurização com escritórios em todo o mundo. Esse foi um fator importante para o cliente, cuja plataforma de comunicação é usada em navios em todo o mundo.
Os requisitos de instalação da Zona 1 impediram outros tipos possíveis de proteção. O sistema de purga e pressurização da série 6000 provou ser o único método adequado para alcançar isso de maneira rápida e econômica, atendendo a todos os requisitos da aplicação. Além do sistema totalmente automatizado da série 6000, a Pepperl+Fuchs forneceu ao cliente caixas de derivação de campo e prensa-cabos em aço inoxidável com classificação para Zona 1. Além disso, eles também precisavam de isoladores de comutação galvânica para botões na parte externa do gabinete, que também foram fornecidos pela Pepperl+Fuchs.
Como o cliente tinha que gerenciar o processo de certificação para áreas perigosas pela primeira vez, a Pepperl+Fuchs forneceu treinamento no local e ajudou a projetar e certificar seus equipamentos. Isso também incluiu a fabricação rápida de unidades de amostra para envio à DNV (Det Norske Veritas). Apesar de todos esses serviços adicionais, a Pepper+Fuchs conseguiu oferecer o sistema a um preço muito mais baixo do que a concorrência.
Em resumo
- Certificado para operação em áreas perigosas
- Capacidade de desligamento de emergência (ESD)
- Grau de proteção IP66
- Operação totalmente automática sem interface do operador
- Tecnologia Connect and Track para comunicação confiável
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.