Um sensor para múltiplas tarefas em turbinas eólicas
A Inscrição
Vários sensores monitoram as turbinas eólicas para garantir uma operação segura e eficiente. Por exemplo, esses sensores monitoram a vibraçãoda torre, a posição e a velocidade de rotação do cubo, bem como a torção e o congelamento das pás. A formação excessiva de gelo aciona uma operação de manutenção para evitar a queda de grandes pedaços de gelo. Além disso, o congelamento afeta a eficiência da planta, pois as pás vibram e parte da energia eólica é perdida.
O objetivo
A tecnologia de sensores foi projetada para fornecer dados confiáveis com os quais o cubo pode ser alinhado de maneira ideal e condições críticas podem ser evitadas. Dados precisos em tempo real são necessários para evitar vibrações excessivas na torre. A velocidade de rotação e a posição do cubo devem ser registradas com precisão para alinhar o cubo de maneira ideal, manter a velocidade máxima de rotação permitida e reduzir a velocidade, se necessário. A aceleração das pás deve ser monitorada para detectar congelamento inevitável ou deformação das pás e para poder planejar a manutenção da planta. Os dispositivos utilizados devem fornecer dados confiáveis, mesmo sob temperaturas extremas e condições ambientais adversas.

A Solução
A unidade de medição de inércia F99 pode realizar todas as tarefas acima mencionadas e atende aos requisitos especiais para operação em turbinas eólicas: montada na nacele, ela mede com confiabilidade a vibração da torre com base nos valores de aceleração. No cubo, ela medea taxa e o ângulo de rotação, capturando assim tanto a velocidade quanto a orientação. Por sua vez, nas pás individuais do rotor, os dispositivos medem o comportamento da vibração com base nos valores de aceleração. Vibração excessiva indica formação de gelo ou torção excessiva.
Características técnicas
- Medição da inclinação, aceleração e velocidade de rotação ao longo de três eixos
- Faixa de compensação ajustável
- Medição sem contato e sem manutenção
- Grau de proteção: IP68/IP69K
- Gama de temperatura de –40 °C a +85 °C
- A carcaça resiste a impactos mecânicos de até 100 g
- Interface para parametrização
- Os formatos e valores de saída podem ser selecionados
- Adequado para aplicações dinâmicas
Os benefícios
O mesmo tipo de dispositivo realiza várias tarefas, reduzindo assim os gastos com gerenciamento de ativos — a unidade de medição de inércia F99 pode substituir vários outros tipos de sensores. A medição é sem contato e não requer alvo. Como não é necessário rolamento de esferas, o dispositivo não requer manutenção. Ele foi desenvolvido para uso externo, especialmente em offshore. O sensor possui grau de proteção IP68/IP69K e foi testado em névoa salina de acordo com a norma IEC 60068-2-52.
Em resumo
- Um tipo de sensor para uma variedade de tarefas simplifica o gerenciamento de ativos
- Medição sem contato da inclinação, aceleração e taxa de rotação ao longo de três eixos
- Design robusto para uso externo em condições adversas, incluindo offshore
- Resistente a poeira, sujeira, umidade, névoa salina e temperaturas extremas
- Faixa de compensação ajustável para ajustar a precisão angular
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.