Selecione seu país

Ir para o site global

Encoder absoluto com interface IO-Link para detecção precisa da posição em máquinas de embalagem

Encoder absoluto com interface IO-Link para detecção precisa da posição em máquinas de embalagem

Encoder absoluto com interface IO-Link

A Inscrição

As máquinas de embalagem geralmente funcionam em alta velocidade e com tempos de ciclo muito curtos. A embalagem é alimentada continuamente em rolos e preparada de acordo com as especificações. Os vários movimentos da máquina devem ser executados com precisão e coordenados com precisão. Ao mesmo tempo, é necessária flexibilidade para lidar com a variação das mercadorias a serem embaladas e os parâmetros de embalagem. Só assim é possível atingir a qualidade de embalagem especificada no tempo de ciclo exigido. É necessário um posicionamento preciso e absoluto dos rolos de material. Os codificadores rotativos utilizados devem ser capazes de lidar com poeira, alta umidade e forte interferência eletromagnética.

O objetivo

A embalagem do produto deve ser realizada no menor tempo possível e com a maior precisão. A máquina deve ser capaz de se adaptar rapidamente a diferentes produtos e parâmetros de embalagem. É necessário evitar o acúmulo de material e minimizar os tempos de parada. Os codificadores rotativos utilizados na máquina devem ter uma alta precisão de medição. Ao mesmo tempo, eles devem ser capazes de transmitir as informações do processo rapidamente, a fim de atender à demanda de intervalos curtos do processo de embalagem. Além disso, é necessário um comissionamento simples.

Codificador rotativo IO-Link

A Solução

Os encoders rotativos absolutos com interface IO-Link da Pepperl+Fuchs medem com precisão e confiabilidade a posição (giro único e multigiro) e a direção de rotação dos rolos. Eles operam com a taxa de transmissão IO-Link mais rápida COM3. Isso é comparável à velocidade de uma Ethernet industrial. Uma nova posição angular pode ser definida independentemente da posição do eixo do encoder rotativo. Após a instalação, a posição angular é simplesmente adaptada ao status atual da máquina por meio da configuração IO-Link. A posição é facilmente reajustada durante a operação por meio do IO-Link. O índice de configuração permite uma fácil interpretação dos dados fornecidos, por exemplo, durante a manutenção remota. O codificador rotativo também fornece um valor de temperatura ambiente e relata funções críticas da máquina. O usuário recebe informações de status por meio de dados de processo cíclicos e pode intervir diretamente em caso de desvios. Também é possível definir valores limite definidos.

Características técnicas:

  • Precisão: 0,1°
  • Resolução: 16 bits (volta única), 15 bits (multivoltas)
  • Sentido de rotação: no sentido horário e anti-horário
  • Tipo de eixo: Eixos sólidos e ocos com recesso
  • Tipo de flange: Flange de fixação e servo
  • Diâmetro da caixa: 36 mm, 58 mm
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Os benefícios

O codificador rotativo pode ser operado a até 12.000 rotações por minuto, o que permite velocidades de processo muito altas. A detecção precisa e confiável da posição, bem como a comunicação rápida e abrangente, fornecem uma base de dados sólida para um controle de máquina finamente graduado. As pré-configurações opcionais dos codificadores rotativos na fábrica reduzem o esforço de instalação. As configurações específicas do codificador rotativo para a aplicação podem ser armazenadas no mestre IO-Link e transferidas automaticamente para novos dispositivos. O parâmetro de temperatura adicional está disponível para monitoramento da máquina, análise de status e funções de controle. Com o grau de proteção IP67, os dispositivos também são adequados para ambientes particularmente difíceis.

Em resumo

  • Detecção precisa da posição
  • Comunicação IO-Link ideal
  • Ampla gama de opções de parametrização
  • Implementação intuitiva
  • Dados de processo IO-Link e saídas discretas
  • Adequado para monitoramento de condições
  • Solução econômica
  • Até 12.000 RPM


Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.