Selecione seu país

Ir para o site global

Acesse parâmetros adicionais de equipamentos de campo existentes

Queimador de gases de escape de turbina

Conversor de circuito HART com aprovação Ex para aumento do fluxo de dados de processo

A Inscrição

Os queimadores a gás para aquecimento de processos podem ser operados com hidrogênio (H2), que é produzido como subproduto em outras etapas do processo. A qualidade do hidrogênio pode variar muito, pois, dependendo do método de produção, o gás tem uma proporção irregularmente alta de vapor de água. Quanto mais umidade o hidrogênio contém, menor é o valor calorífico do gás e a eficiência do queimador. Proporções flutuantes de vapor de água podem prejudicar a qualidade e a continuidade do processo subsequente.

Diagrama: Área de aplicação

O objetivo

A regulação do queimador de hidrogênio destina-se a compensar a irregularidade da qualidade do combustível e garantir uma produção de calor uniforme. O valor calorífico do hidrogênio deve ser determinado de forma eficiente e precisa para permitir o ajuste automático do fluxo de gás. Se possível, isso deve ser feito sem o uso de componentes adicionais com base nos equipamentos de campo existentes.

conversor de circuito HART

A Solução

O conversor de circuito HART (HLC) lê até quatro variáveis de um equipamento de campo compatível com HART e as exibe como sinais de saída analógicos. Na comunicação bidirecional com o sistema host, os parâmetros de processo relevantes podem ser recuperados dos equipamentos de campo existentes sem componentes adicionais. O conversor registra até quatro sinais HART digitais, os converte em sinais analógicos de 4 … 20 mA e os disponibiliza para o sistema host.

O HLC registra variáveis de controle adicionais junto com o fluxo para o controlador do queimador — nesta aplicação, são a pressão diferencial na frente e atrás da abertura, a pressão absoluta e a temperatura do hidrogênio. Como um dispositivo de entrada analógica HART, o HLC pode fornecer energia a um transmissor de 2 fios e ser conectado em série entre o equipamento de campo e o controlador, de modo que cada transmissor seja conectado individualmente.

Características técnicas

  • Barreira isolada de 1 canal
  • Alimentação de 24 V CC (barramento de alimentação)
  • Entrada para equipamento de campo HART com fonte de alim. do transmissor
  • Função divisor de sinal
  • 3 saídas analógicas 4 … 20 mA
  • Saída como dissipador ou fonte
  • Largura 40 mm
  • Pode ser configurado através do painel de operação na parte frontal

Os benefícios

A topologia ponto a ponto permite a operação em modo burst: o equipamento de campo fornece três a quatro valores medidos atualizados por segundo sem consulta ativa. Se o equipamento de campo não for compatível com burst, o HLC muda para o modo de consulta. O HLC pode emitir um valor digital dividindo os sinais em três canais analógicos, disponibilizando-os simultaneamente para diferentes sistemas. A amplificação de disparo pode ser implementada através de relés opcionais.

Conversor de circuito HART: máxima transparência com o mínimo esforço

Exclusivo no setor: o conversor de circuito HART da Pepperl+Fuchs é o único dispositivo no mercado com aprovação para sinais Ex. Ele permite uma comunicação bidirecional perfeita entre o equipamento de campo e o sistema de controlo, sem necessidade de componentes adicionais no campo. Descubra todas as características neste vídeo!

Em resumo

  • O único conversor de circuito HART do mercado com aprovação para sinais de áreas perigosas
  • Para comunicação bidirecional entre o equipamento de campo e o sistema host
  • Disponibiliza parâmetros de processo relevantes no campo sem componentes adicionais
  • Requisitos mínimos de hardware, comissionamento rápido, uso da infraestrutura existente de 4 … 20 mA
  • Construção mecanicamente estável e compacta no sistema-K, montagem em calha DIN de 35 mm com alimentação através de calha de alimentação
  • Transferência de mensagens de erro coletivas para o controlador

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.