Selecione seu país

Ir para o site global

Medição de nível adaptável com tecnologia ultrassônica

Detecção confiável independentemente dos componentes interferentes e em espaços limitados

Monitoramento do nível em um tanque usando tecnologia ultrassônica

A Aplicação

Líquidos e sólidos de fluxo livre são mantidos em tanques ou contêineres semelhantes para processamento. Para garantir que os processos possam ser executados sem interrupção, o reabastecimento deve corresponder ao consumo e ser acionado em tempo hábil. O monitoramento contínuo do nível do contêiner fornece os dados de consumo e os valores de limite para essa finalidade. Informações históricas ficam disponíveis para análise e planejamento em longo prazo.

O Objetivo

O sensor deve ser capaz de detectar diferentes meios sólidos e líquidos, independentemente de suas propriedades físicas ou ópticas, mesmo com superfícies irregulares. Deve detectar líquidos transparentes e coloridos, bem como grânulos sólidos. A medição não deve ser afetada pelas condições adversas de um ambiente industrial ou pelo interior do contêiner. O sensor em si deve ser pequeno para ser adequado para espaços limitados. Para evitar o contato com o meio, o ideal é que seja possível instalar o sensor fora do tanque e sem grandes esforços de modificação. Isso também exige que pequenas aberturas na tampa do tanque sejam suficientes para a medição do nível. Dependendo das condições ambientais e médias da aplicação, uma classe de proteção adequada também é necessária.

Sensor ultrassônico da série UC18GS

A Solução

Os sensores ultrassônicos da série UC18GS detectam de forma confiável o nível do tanque de líquidos e grânulos, independentemente da sua cor e de demais propriedades ópticas. Uma pequena abertura na tampa do tanque é suficiente para a instalação. O diâmetro do feixe de som em forma de cone pode ser ajustado para a área alvo. Ele atinge as superfícies do meio em uma ampla área. No caso de superfícies irregulares ou móveis, o sensor determina um valor médio e, portanto, indica o nível real, em vez de um valor pontual possivelmente distorcido.

As variáveis de perturbação, como suportes de apoio ou outros objetos que chegam ao campo de medição, são suprimidas pelo software (PACTware). O nível é detectado com precisão mesmo na área suprimida. O raio do feixe de som pode ser facilmente ajustado com botões no próprio instrumento ou pelo software. A faixa não é afetada por isso, o nível é sempre detectado de forma confiável na faixa de medição.

Características técnicas

  • Alcance de 1.000 mm de medição
  • Bandas inativas muito pequenas de 30 mm resp. 70 mm
  • Interfaces: IO-Link 1.1, interface de infravermelho IrDA
  • Tipos de saída: 2 saídas de comutação push-pull ou 1 saída de comutação push-pull e 1 saída analógica (corrente/tensão)
  • Temperatura ambiente: -25 °C a +70 °C
  • Grau de proteção: IP67
O feixe de som dos sensores ultrassônicos da série UC18GS pode ser configurado individualmente

Os Benefícios

O sensor tem uma interface IO-Link e pode ser parametrizado pelo controlador. O acesso físico ao sensor não é necessário. Botões estão disponíveis para definir a configuração de saída e a largura do feixe de som diretamente no dispositivo. O dispositivo compacto oferece uma ampla variedade de funções com as menores dimensões, incluindo supressão de alvos de interferência, feixe de som configurável, sincronização automática, banda inativa mínima, interface IO-Link, infravermelho e botões para configurações básicas. Devido às suas pequenas dimensões, o sensor é adequado para instalação em espaços limitados. Não são necessários ajustes no contêiner. Os usuários também se beneficiam do abrangente conhecimento de aplicação e das soluções de sensores pensados para o futuro da Pepperl+Fuchs.

Visão geral

  • Medição confiável de superfícies planas e irregulares
  • Independente das propriedades ópticas do meio
  • Adaptação do feixe de som sem perda de alcance
  • A interferência pode ser suprimida
  • Design compacto para espaços limitados
  • O IO-Link permite o fácil comissionamento também pelo acesso remoto