Selecione seu país

Ir para o site global

Veículo autônomo detecta bases de paletes sem falhas

Detecção da base do palete AGV usando sensores fotoelétricos com MPT

A tecnologia multipixel suprime de forma confiável os reflexos de fundo durante o deslocamento

A Inscrição

Os robôs móveis autônomos (AMR) estão sendo cada vez mais utilizados em instalações de produção e armazéns para transportar mercadorias de um ponto de coleta para um destino específico. Esses veículos também podem transportar cargas pesadas. Normalmente, o produto transportado é colocado em paletes Euro convencionais. Um sensor fotoelétrico é instalado na parte superior do AMR. Esse sensor geralmente fica voltado para cima, em direção ao teto do prédio, e detecta a base do palete durante o carregamento e o descarregamento. Esse sensor é necessário para detectar com precisão o início e o fim do palete.

O objetivo

Um sensor fotoelétrico convencional com supressão de fundo pode ser suficiente para detectar a base do palete. No entanto, para viagens vazias sem palete, objetos de fundo também podem estar no campo de visão e confundir o sensor devido às suas superfícies reflexivas. Um exemplo desses objetos são os dutos de ventilação isolados, que são cobertos com folha de alumínio refletiva. Como o AMR está em movimento, reflexos de fundo indefinidos em um ângulo inadequado podem falsificar um objeto no alcance de varredura do sensor e anular o princípio de dois elementos receptores de um sensor com supressão de fundo. Essas falhas de comutação devem ser evitadas. O sensor deve ser pré-configurado para o alcance de detecção correto, pois isso não pode ser ajustado durante o uso.

Sensor fotoelétrico OQT400-R200 com MPT

A Solução

O sensor OQT400-R200 utiliza a tecnologia Multipixel (MPT) para determinar a distância real até o objeto alvo. Utilizando o princípio de “detecção por alcance”, o sensor pode determinar com confiabilidade se uma base de palete está realmente dentro do alcance de detecção e ignora reflexos de fundo indefinidos, mesmo à distância. A matriz multipixel utilizada mede a distância real até o objeto e também pode definir alcances de varredura usando um modo de janela. Nesta aplicação específica, o sensor pode, portanto, eliminar as possíveis fraquezas de um sensor padrão com supressão de fundo baseada no princípio de dois elementos receptores. Nesta versão, o sensor é pré-configurado para uma distância de 200 mm da base da palete, necessária nesta aplicação.

Características técnicas

  • Sensor de “detecção por alcance”
  • Tecnologia Multipixel (MPT)
  • Tamanho ideal do ponto de luz
  • Faixa de detecção de 40 mm a 400 mm
  • Pré-configurado para 200 mm
  • LED de controle para detecção correta da base do palete
Detecção da base do palete AGV usando sensores fotoelétricos com MPT, close-up

Os benefícios

A matriz multipixel e a geometria ideal do ponto de luz permitem detectar superfícies lisas e texturizadas. O MPT também é altamente insensível a interferências da luz ambiente. O sensor pode ser ajustado através de sua interface IO-Link para se adequar aos requisitos da aplicação específica — seu alcance de detecção pode ser configurado entre 40 mm e 400 mm. Essa flexibilidade significa que o sensor pode ser usado em várias aplicações, reduzindo a quantidade de dispositivos necessários. Além dos valores padrão, os sensores MPT podem ser adaptados em fábrica para alcances de detecção específicos da aplicação.

Em resumo

  • O objeto alvo é detectado de forma confiável através da medição da distância.
  • Os reflexos do fundo não interferem na medição.
  • Tecnologia Multipixel (MPT) para medições precisas
  • Ampla faixa de detecção, sem necessidade de calibração
  • Pode ser pré-configurado para distinguir entre a base do palete e as mercadorias no palete.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.