Verificação da integridade e do alinhamento das células dos módulos da bateria

O sensor de visão estereoscópica cria imagens 3D de alta precisão durante um processo contínuo
A Inscrição
Um número específico de células de bateria é agrupado para formar um módulo de bateria. Antes do processamento posterior, esse módulo de bateria é verificado para garantir que foi montado corretamente e que todas as células estão presentes e na posição correta. As células devem estar alinhadas e dispostas em um módulo de bateria sem qualquer saliência.
O objetivo
A montagem deve ser verificada de forma totalmente automática como parte do processo contínuo. Os módulos da bateria estão normalmente em movimento numa correia transportadora ou num transportador de rolos. O sensor foi concebido para detetar com precisão e fiabilidade se as células da bateria estão completas e garantir que estão corretamente alinhadas dentro do módulo. Isto deve ocorrer imediatamente e sem contacto.

A Solução
Um sensor de visão da série SmartRunner Explorer 3D usa tecnologia de visão estéreo para criar uma imagem em nuvem de pontos 3D de alta resolução de toda a faixa de medição. Isso exibe o objeto alvo com todos os detalhes necessários. O próprio sensor pré-processa os dados de medição em seu FPGA integrado. Os dados, como dados de profundidade otimizados da direção Z, podem ser usados para verificar se as células estão completas e alinhadas corretamente.
Características técnicas
- Resolução: 1300 x 1080 pixels
- Velocidade do objeto: até 1 m/s
- Taxa de transferência: 1 Gbit/s
- Grau de proteção (IP65/IP67)
- Montagem rápida e simples
- Carcaça metálica robusta
- API C#
Os benefícios
A detecção tridimensional significa que essa etapa de controle de qualidade pode ser realizada em um único processo totalmente automatizado. O software de aplicação ViSolution fornece orientação intuitiva ao usuário para comissionamento e parametrização com base em dados ao vivo. São necessários apenas alguns cliques para obter uma visualização direcionada de dados 2D e 3D. Os dispositivos são trocados de acordo com o princípio plug-and-play; eles não precisam ser recalibrados. Umainterface Ethernet Gigabit integrada garante a rápida transferência de dados. O dispositivo tem uma resolução de 1,4 megapixels para detecção de alta precisão de objetos em um alcance de até 900 mm.
Em resumo
- Verificação da integridade e do alinhamento das células da bateria em um processo totalmente automatizado
- Detecção precisa e de alta resolução do objeto alvo em três dimensões
- Software de aplicação ViSolution para comissionamento e parametrização intuitivos com base em dados em tempo real
- Os dados de medição são pré-processados no FPGA integrado.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.