Controle certificado Classe I, Div. 2 para máquinas de perfuração de túneis

Purga e pressurização confiáveis para soluções de gabinete de grande volume
A Inscrição
Atualmente, as infraestruturas são cada vez mais construídas no subsolo. Túneis e poços são construídos com grandes máquinas de perfuração de túneis. Durante a perfuração de túneis, é possível que o metano escape da rocha ou que se crie uma atmosfera com poeiras potencialmente explosivas a qualquer momento. Por isso, as máquinas e equipamentos elétricos só podem ser operados no subsolo com uma proteção contra explosões confiável. As máquinas de perfuração de túneis podem ter mais de 100 metros de comprimento e seus complexos sistemas de controlo requerem armários com vários metros de comprimento.
O objetivo
A máquina de perfuração e todas as unidades de controle e fonte de alimentação devem estar em conformidade com os requisitos e regulamentos de proteção contra explosão, que podem variar dependendo do país e da região. O equipamento de proteção contra ignição utilizado deve funcionar de forma confiável e ter a certificação exigida no local de operação. Além disso, muitos componentes com alta dissipação de energia devem ser acomodados no controlador, como inversores de frequência e PLCs. Isso significa que a grande quantidade de calor residual desses componentes potentes também deve ser removida do controlador.

A Solução
Devido ao tamanho dos gabinetes de controle, o único tipo de proteção normalmente considerado para máquinas de perfuração de túneis é a purga e pressurização. Devido ao seu tamanho, são utilizados compartimentos convencionais que foram modificados para uso em ambientes protegidos contra explosões, por exemplo, vedação para garantir o grau de proteção necessário (IP). Além disso, uma cobertura especial para proteção contra sujeira será instalada posteriormente, juntamente com reforços destinados a evitar sobrepressão. Existe um sistema de refrigeração separado para controlar o calor residual, que extrai o ar quente do interior do invólucro, o resfria através de um circuito interno e, em seguida, o devolve ao invólucro. Após a instalação dos componentes, o invólucro é purgado com um gás inerte ou ar limpo. Em seguida, é estabelecida uma sobrepressão de vários milibares dentro do compartimento. O compartimento, a válvula e a válvula de alívio de proteção do compartimento do sistema garantem que nenhum gás inflamável possa entrar no compartimento.
Os benefícios
O cliente recebe uma solução totalmente certificada e pronta para uso, aprovada durante uma reunião conjunta. Os engenheiros de projeto da Pepperl+Fuchs fornecem suporte durante todas as etapas do projeto, em estreita coordenação com o cliente, que permanece sempre no controle. Desde a fase de projeto até a aprovação final conjunta, as solicitações de alterações e ajustes são discutidas de forma direta e rápida e implementadas de acordo com as necessidades do cliente.
Quando se trata de compartimentos de grande volume, a purga e a pressurização oferecem proteção ideal contra explosões e simplificam a integração de componentes com alta dissipação de energia. Os produtos da linha de purga da Pepperl+Fuchs mantêm automaticamente os níveis de pressão e, portanto, garantem a proteção contra explosões.
A Pepperl+Fuchs é pioneira em proteção contra explosão e oferece um serviço completo e exclusivo por meio de uma combinação de produtos Ex e engenharia personalizada, incluindo certificação completa e construção de soluções de gabinete de acordo com as diretivas ATEX, IECEx e NEC. A empresa é listada na UL HazLoc e autorizada a fabricar painéis de distribuição com aprovação UL Classe I, Divisão 1 e 2.
Em resumo
- Soluções específicas para aplicações de proteção contra explosão elétrica
- Sistemas de purga e pressurização com aprovações globais
- Solução ideal para gabinetes de grande volume e componentes com alta dissipação de energia
- Engenharia e suporte ao projeto, desde a fase de design até a aceitação do produto
- Certificação relacionada à aplicação para soluções individuais
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.