Selecione seu país

Ir para o site global

Prevenção de colisões em sistemas de monotrilho eletrificado (EMS) na produção automotiva

Sensor de distância R200 na produção automotiva

Medição segura e precisa de distâncias com o R200, equipado com a tecnologia de medição por pulsos

O Aplicativo

Na montagem automatizada de veículos, os sistemas de monotrilho elétrico (EMS) são utilizados para transportar carrocerias, componentes ou veículos completos entre as estações de montagem. Esses sistemas se deslocam de forma autônoma em redes complexas de rotas, com muitos pontos de transferência e cruzamentos. Para evitar colisões entre os diversos veículos do EMS, é essencial uma medição confiável de distância — mesmo em movimentos rápidos e em condições ambientais variáveis, como poeira, fumos de soldagem ou superfícies reflexivas.

Sensor de distância R200 em aplicação automotiva no sistema EMS

O objetivo

É necessário um sensor de distância compacto que forneça dados de medição precisos em alta velocidade — tanto em curta distância, para controle de distância, quanto em distâncias médias, para detecção preditiva de obstáculos. O sensor deve ser fácil de integrar aos conceitos de controle existentes e ser compatível com a IoT. Um projeto robusto e alta estabilidade de medição, mesmo com superfícies críticas e em condições de luz que causem interferência, são essenciais.

Sensor de distância R200 com tecnologia de medição por pulsos

A solução

O sensor de distância R200 com Tecnologia de Medição por Pulsos (PRT) da Pepperl+Fuchs oferece a combinação perfeita entre precisão, alcance e design compacto da carcaça. Com mais de 250.000 pulsos de laser por segundo, o sensor realiza medições com uma precisão de repetição de ≤ 3 mm, inclusive em sistemas de monotrilho elétrico em movimento e com propriedades de reflexão variáveis. O alcance é de até 20 m, podendo chegar a 150 m com refletor — o que o torna ideal para a prevenção preditiva de colisões. A instalação é facilitada pelo design do conector giratório, que permite um posicionamento flexível, mesmo em espaços confinados.


Características técnicas

  • Tecnologia de medição por pulso
  • Mais de 250.000 pulsos de laser por segundo
  • Medição a curta distância, a partir de 30 mm
  • Alcance de até 20 m; com refletor, até 150 m
  • Precisão de repetição de até 3 mm
  • Interface IO-Link

As vantagens

Com seu design compacto de 15 × 41,7 × 50,6 mm, o R200 é ideal para instalação em transportadores de veículos em movimento, inclusive em locais com espaço limitado. Sua alta frequência de medição e precisão de repetição de ≤ 3 mm permitem a detecção precisa de objetos em movimento rápido. O robusto método de medição PRT proporciona resultados confiáveis, mesmo em presença de luz interferente ou superfícies complexas. Graças à interface IO-Link com o Smart Sensor Profile, o sensor pode ser integrado perfeitamente a sistemas digitais. Além disso, o conceito operacional padronizado das séries R10x e R20x simplifica a integração de diferentes sensores em uma rede de sistemas.

Visão geral

  • Medição de distância de alta precisão de até 20 m, ou de até 150 m com refletor
  • Design particularmente compacto — para maior flexibilidade em locais com espaço limitado
  • Tecnologia inteligente de medição por pulso com precisão de repetição de até ≤ 3 mm
  • Interface IO-Link padronizada com o Perfil de Sensor Inteligente para automação voltada para o futuro
  • Projeto otimizado e econômico para uma ampla gama de aplicações

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.