Selecione seu país

Ir para o site global

Conectando dispositivos seriais a um controlador AMR

Aplicativo de acoplamento AMR

O DeviceMaster® garante que vários dispositivos possam ser conectados a um AMR para melhorar a eficiência em uma aplicação de manuseio de materiais

A Inscrição

Os robôs móveis autônomos (AMRs) tornam os processos e fluxos de trabalho mais eficientes, transportando mercadorias de forma independente em armazéns e outras instalações de manuseio de materiais. Uma variedade de sensores, câmeras e interruptores instalados nos dispositivos são usados para interpretar o ambiente circundante.

O objetivo

Embora sejam facilmente integrados na maioria das plantas baixas, processos e cadeias de suprimentos, os componentes AMR devem se comunicar entre si de maneira confiável para garantir que o AMR funcione de forma eficaz dentro dos sistemas de armazenamento maiores.

Gateways seriais DeviceMaster de 1 e 4 portas

A Solução

Como é necessária uma variedade de dispositivos para garantir o bom funcionamento de um AMR de armazém, as versões de 1 e 4 portas do DeviceMaster da Pepperl+Fuchs são usadas para fornecer as interfaces que permitem que os controles de câmera pan/tilt/zoom, sensores, interruptores e outros dispositivos se comuniquem com o controlador AMR MODBUS TCP. Ao converter dados de equipamentos de campo para TCP/IP e protocolos Ethernet industriais, como Ethernet/IP, PROFINET e MODBUS TCP, a família de conversores serial para Ethernet e gateways industriais garante que todos os componentes seriais se comuniquem de maneira confiável.

Os benefícios

Com o DeviceMaster, os dispositivos seriais podem comunicar de forma fiável com o controlador MODBUS TCP para garantir que o AMR funciona de forma eficiente e eficaz dentro dos sistemas de armazenamento maiores. Com uma variedade de capacidades de conversão serial e Ethernet disponíveis, o DeviceMaster é a ferramenta de gestão central perfeita para todos os componentes que precisam de comunicar na rede do armazém.

Em resumo

  • Os sensores seriais comunicam entre si para garantir que o AMR está a funcionar corretamente.
  • O gateway serial (DeviceMaster) fornece as interfaces para controles de câmera, sensores, interruptores e outros dispositivos para comunicação com o controlador MODBUS TCP.
  • Suporte simultâneo para os protocolos seriais RS-232/422/485 e MODBUS RTU/ASCII em um único dispositivo
  • Configuração de todos os parâmetros seriais, como paridade, bits de dados e separadores, através do navegador da web e do software PortVision DX da Pepperl+Fuchs
  • Detecte, gerencie e salve/carregue configurações do DeviceMaster com o PortVision DX

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.