Tecnologia de conexão para aplicações robóticas

A Inscrição
Os robôs são utilizados em quase todos os setores industriais onde o trabalho é muito difícil, perigoso ou prejudicial para os seres humanos. Ao longo de sua vida útil, cada robô executa milhões de processos de trabalho repetitivos e move as maiores cargas. Linhas de produção cada vez mais complicadas estão aumentando a complexidade das sequências de movimentos dos robôs individuais, resultando em movimentos extremos de flexão e rotação. Esses movimentos aumentam as exigências impostas à tecnologia de conexão que alimenta o robô e garante a troca de dados.
O objetivo
O desempenho de cada componente individual é crucial em processos de produção com alto nível de automação. Uma fonte de alimentação confiável e a garantia da troca de dados desempenham um papel particularmente importante. A tecnologia de conexão utilizada deve ser projetada para atender às demandas específicas das aplicações robóticas. Ela deve ser capaz de suportar tensões mecânicas extremas e, muitas vezes, precisa demonstrar excelente resistência a altas temperaturas, óleos e produtos químicos. A tecnologia de conexão deve ser adaptada ao espaço geralmente muito limitado e às especificidades de cada aplicação. A fabricação sob medida é essencial.

A Solução
A linha de conectividade especialmente adaptada para aplicações robóticas oferece cabos altamente flexíveis para aplicações em correntes de arrasto e aplicações de torção. São utilizados cabos PUR-R duráveis, capazes de suportar temperaturas de -25 °C a +80 °C. Em cabos de arrasto, esta solução tem uma durabilidade de pelo menos dez milhões de ciclos e pode ser torcida em ± 360° por metro mais de dez milhões de vezes. Estes cabos podem ser fabricados individualmente e estão disponíveis com um grau de proteção de até IP69. A sua aprovação UL significa que podem ser utilizados nos EUA.
Os benefícios
O uso dos cabos PUR-R extremamente robustos da Pepperl+Fuchs reduz significativamente o risco de falhas em máquinas e equipamentos, aumentando a segurança do processo e possibilitando a redução sustentável dos custos operacionais.
Em resumo
- Alta durabilidade de dez milhões de ciclos em correntes de arrasto e capaz de suportar torção de ± 360° por metro dez milhões de vezes
- Aprovação UL para uso nos EUA
- Capaz de suportar temperaturas de -25 °C a +80 °C
- Bainha PUR sem halogênio para extrema robustez
- Grau de proteção até IP69
- Flexibilidade através da fabricação personalizada
- Os comprimentos padrão estão sempre em estoque.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.