Selecione seu país

Ir para o site global

Processos de transporte contínuo em instalações de enchimento com o PMI360D-F130

Sistema de posicionamento fornece medição exata do ângulo

Processos de transporte contínuo em instalações de enchimento com o PMI360D-F130

A Inscrição

As fábricas de envase na indústria de bebidas trabalham com um alto rendimento e, portanto, são altamente automatizadas. As garrafas enchidas passam por linhas de garrafas até a estação de embalagem, onde são embaladas em caixas. As caixas de bebidas são movidas da correia A para a correia Bpara transporte posterior por um carregador superior. A movimentação das caixas requer a determinação da posição de 0° a 360°, onde a posição da banda A significa 0° (4 mA) e a banda B significa a posição alvo 360° (20 mA).

O objetivo

O objetivo é garantir uma operação sem manutenção na planta de enchimento. Os sensores utilizados devem, portanto, garantir sempre uma medição de posição confiável — mesmo imprecisões na transmissão por corrente não devem interferir nos processos de transporte das caixas de bebidas.

Sistema de posicionamento PMI360D-F130

A Solução

O sistema de medição analógico PMI360D-F130-IE8-V15 oferece as condições ideais para determinar com confiabilidade a posição de 0° a 360°. Para isso, o sistema é montado diretamente no eixo do acionamento por corrente. Ao programar a distância necessária entre 4 mA e 20 mA, as posições até 360° são registradas sem qualquer interferência. A posição inicial (4 mA ou 0°) pode ser definida com precisão para a aplicação em questão,sem necessidade deinstalação complexa.

Características técnicas

  • Faixa de medição: 0° … 360°
  • Saída analógica escalável
  • Tipo de saída: 2 saídas de comutação PNP, normalmente abertas, protegidas contra inversão de polaridade, à prova de curto-circuito
  • Grau de proteção: IP67
  • Pontos de comutação ajustáveis
  • Não é sensível a vibrações ou choques do eixo

As vantagens

O sistema de medição analógico PMI360D-F130-IE8-V15 é muito confiável e garante processos de produção sem problemas. O dispositivo pode ser operado com seu próprio ativador de aço ou com um ativador padrão especial. A saída analógica exibe toda a faixa angular. Além disso, é possível fazer o teach-in em duas saídas de comutação. Além do controle e monitoramento do processo, isso permite que outras funções sejam implementadas imediatamente.

Em resumo

  • O sistema de posicionamento PMI360D-F130 garante processos de transporte confiáveis na indústria de bebidas
  • Sistema de medição de ângulos sem contato e sem desgaste, com faixa de medição de 0° a 360°
  • Feedback eficiente da posição angular — medição e comutação em um único dispositivo
  • Sensores robustos e totalmente encapsulados com grau de proteção IP67 para as condições operacionais mais adversas

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.