Controle e monitoramento do circuito de água de alimentação em usinas termelétricas a carvão

A Inscrição
O vapor gerado em uma usina para acionar as turbinas é convertido em água líquida após a última etapa da turbina. Esse processo ocorre em um condensador, e a água de resfriamento é bombeada para o condensador por meio de um sistema de tubulação. O vapor se condensa como resultado da diferença de temperatura e é coletado como água de alimentação. Em seguida, uma bomba a retorna para os tubos da caldeira.
O objetivo
O nível de enchimento do reservatório de água de alimentação e a taxa de entrega da bomba de água de alimentação são monitorados para evitar flutuações ou interrupções na geração de vapor. A temperatura da água de alimentação pré-aquecida também é medida, pois pode ser usada como um valor de entrada para o sistema de controlo do queimador, por exemplo. Também é importante medir a condutividade da água de alimentação desmineralizada, que deve ser suplementada regularmente devido às perdas por evaporação na torre de resfriamento. Garantir os limites superiores do teor de sal não só evita a corrosão, mas também depósitos nos permutadores de calor que impedem a transferência de calor e resultam em sobreaquecimento ocasional.
Os benefícios
Os módulos de interface do sistema K, com isolamento galvânico e segurança funcional até SIL3, transmitem sinais entre os componentes individuais do sistema e a sala de controlo sem qualquer interferência. Os condicionadores de sinal sem certificação de proteção contra explosão são geralmente utilizados em processos de alimentação de água. Com o sistema K, todos os requisitos que surgirem podem ser atendidos com módulos de um único portfólio. O sistema SC, que possui módulos com apenas 6 mm de largura montados em uma calha de montagem DIN, é compacto e produz isolamento galvânico entre o lado do campo e o lado do controle de forma eficiente, tornando-o adequado para transmitir valores analógicos.

A Solução
Para evitar flutuações na geração de vapor, conversores de frequência e fontes de alimentação do transmissor são usados para monitorar a velocidade de rotação e a pressão da bomba de alimentação de água. Além de medir a velocidade de rotação, os conversores de frequência também oferecem detecção de deslizamento e direção de rotação. Amplificadores condutivos também são usados para determinar o nível de enchimento no reservatório de água de alimentação. Isso garante um fornecimento contínuo de água de alimentação. Os conversores de temperatura medem a temperatura da água de alimentação. Equipamentos de campo adequados, em conjunto com fontes de alim. do transmissor, monitorizam continuamente a condutividade da água de alimentação.
Em resumo
- As fontes de alim. do transmissor e os conversores de frequência monitoram a pressão e a veloc. de rotação da bomba de água de alimentação, respectivamente, evitando flutuações no circuito de água.
- Um amplificador condutivo monitora constantemente o nível de enchimento no reservatório de água de alimentação.
- Os conversores de temperatura para termopares, potenciômetros e termômetros de resistência garantem que a temperatura da água de alimentação pré-aquecida seja monitorada.
- As fontes de alim. do transmissor auxiliam na monitorização contínua da qualidade da água de alimentação.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.