Controle e monitoramento de hélio líquido no Deutsches Elektronen-Synchrotron

O barramento de campo garante a melhor disponibilidade da sua classe para o sistema de refrigeração
A Inscrição
O Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) é um dos laboratórios líderes mundiais em aceleração de partículas e, com o acelerador linear XFEL à sua disposição, possui capacidades de pesquisa incomparáveis. Nesta instalação, são gerados flashes de luz de raios X, que permitem observar processos no nanocosmos em tempo real. Esses flashes de luz são um bilhão de vezes mais ricos em energia do que as fontes de raios X convencionais e são gerados por meio de ímãs supercondutores. As temperaturas extremamente baixas necessárias para operar esses ímãs são alcançadas usando hélio líquido. As propriedades de fluxo específicas do hélio superfluido fornecem a capacidade de resfriamento necessária para que o acelerador de partículas XFEL atinja o desempenho máximo. Esse estado de agregação ocorre a uma temperatura de 2,0 Kelvin. Para produzir hélio superfluido em quantidades suficientes, os operadores do centro de pesquisa DESY precisavam aumentar o desempenho da planta criogênica.
O objetivo
A planta criogênica da European XFEL opera continuamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ao aumentar o desempenho do sistema de refrigeração, foi necessário manter o nível de disponibilidade de mais de 99% alcançado no passado, pois qualquer desligamento inadvertido resultaria em tempo de inatividade do acelerador de partículas por várias horas. O alto nível de utilização significa que o reescalonamento de um experimento científico levaria vários meses. As consequências disso seriam desastrosas, tanto para os cientistas quanto para a pesquisa realizada no local na Alemanha. Uma avaliação das estatísticas de falhas geradas ao longo de anos de operação revelou que melhorara disponibilidade do sistema de controlo de processos teria um impacto positivo na disponibilidade geral da planta.

A Solução
A instrumentação do processo é conectada ao Sistema de Controle Industrial e Física Experimental ( EPICS) através da tecnologia de barramento de campo. O operador recebe mensagens operacionais e atualizações do status do sistema através do EPICS. O acoplador de segmento 3 (SK3) integra válvulas, transmissores de pressão e transmissores de fluxo, todos equipados com tecnologia PROFIBUS PA, ao controlador IO (IOC) para formar uma rede. Todos os componentes necessários para a automação — o IOC, a fonte de alimentação, o SK3 e o cabo de fibra ótica na forma de um anel duplo — são redundantes em seu projeto. A instalação do barramento de campo PROFIBUS PA é monitorada continuamente pelo módulo de diagnóstico avançado (ADM) FieldConnex®.
A topologia tronco-espigão é usada para aplicações PROFIBUS PA: com essa topologia, os equipamentos de campo são conectados aos protetores do segmento instalados no campo por meio de espigões curtos. A proteção contra curto-circuito integrada protege a comunicação durante operações normais. Alarmes e mensagens de diagnóstico detalhadassão reportados a um sistema separado por meio de uma conexão PROFIBUS master classe II. Os diagnósticos na instrumentação e na própria camada física permitem que a equipe de manutenção monitore a planta e execute a manutenção sob demanda. Isso garante o alto nível de disponibilidade do sistema de refrigeração. A parametrização remota de todos os instrumentos e o trabalho de comissionamento foram particularmente eficazes, com custo e pessoal mínimos e sob pressão de tempo significativa.

Os benefícios
No passado, o uso do PROFIBUS DP para controlar a planta criogênica da DESY provou ser benéfico várias vezes. O processo de documentação é completamente simples, por exemplo, usando Excel ou Visio. Com a atualização da planta com a tecnologia PROFIBUS PA, a instrumentação do processo agora é tão fácil de manusear quanto os controles do motor e os compressores. A capacidade de configurar todos os instrumentos remotamente economiza tempo e esforço consideráveis da equipe durante a instalação e o comissionamento da instrumentação. Uma verificação do ADM também mostra que o sistema é robusto e está funcionando sem falhas. É claro que a DESY aprecia os excelentes recursos de diagnóstico do protocolo de barramento de campo. Esses recursos de diagnóstico ajudam a rastrear erros do sistema em um estágio inicial e garantem a máxima disponibilidade da planta, permitindo uma abordagem preditiva da manutenção. Mas o maior benefício para o instituto de pesquisa é, sem dúvida, a confiabilidade do PROFIBUS.
Em resumo
- O Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) confia na tecnologia PROFIBUS DP e PA
- Os sistemas PROFIBUS PA com componentes de infraestrutura FieldConnex® oferecem facilidade de uso e confiabilidade impressionantes.
- Os recursos de diagnóstico do protocolo de barramento de campo garantem a máxima disponibilidade da instalação.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.