Solução personalizada para modernização de tanques

Caixa de derivação de campo protegida contra explosão para conexão de todos os sinais de campo via Ethernet-APL
A Inscrição
O uso sustentável dos recursos e a proteção ambiental abrangente estão entre os desafios globais mais urgentes do nosso tempo. As empresas especializadas em gerenciamento eficiente de resíduos e reciclagem de recursos desempenham um papel central no enfrentamento dessa tarefa. Para garantir o funcionamento suave e seguro de suas plantas, não só os processos devem ser constantemente otimizados, mas também as normas de proteção contra explosão devem ser cumpridas.
Essa tarefa também foi enfrentada por uma empresa que chamou a Pepperl+Fuchs como fornecedora de soluções para adaptar a tecnologia de controle em seu parque de tanques para gerenciamento e tratamento de resíduos. O objetivo do projeto era converter a instalação PROFIBUS PA existente para comunicação digital com a ajuda de especialistas em proteção contra explosão elétrica. A razão para isso era que alguns dos instrumentos não eram classificados para ATEX/IECEx Zona 2 e caixas de derivação de campo de alumínio sem proteção contra curto-circuito. Além disso, a entrada de umidade e a correspondente corrosão dos contatos estavam ocorrendo com cada vez mais frequência, o que significava que segmentos inteiros do barramento de campo estavam em risco de falha e paradas demoradas e dispendiosas estavam ocorrendo repetidamente no parque de tanques.
O objetivo
A conversão da tecnologia de controle para comunicação digital deveria ser acompanhada por uma proteção aprimorada contra falhas, gerenciamento avançado de ativos e opções de diagnóstico de última geração para permitir um monitoramento altamente confiável do sistema e evitar falhas futuras. O objetivo era conectar vários tipos de sinais, como medidores de pressão estática para medição de nível, garfos de vibração para avisos de transbordamento e inatividade, sensores de temperatura, sensores de proximidade e vários dispositivos de fluxo e análise à tecnologia de controle de forma segura e econômica. Como o parque de tanques é classificado como ATEX/IECEx Zona 2, toda a solução também precisava ser entregue totalmente certificada e pronta para uso.

A Solução
Após uma demonstração ao vivo abrangente nas instalações do cliente pela equipe de vendas da Pepperl+Fuchs, o cliente optou pela comunicação digital baseada no comutador de campo Ethernet-APL da Pepperl+Fuchs. Isso foi especialmente convincente devido ao seu design e configuração simples, às extensas funções de diagnóstico e à possibilidade de conectar os sinais PROFIBUS PA já utilizados no parque de tanques ao sistema de controlo de forma eficaz e com mínima suscetibilidade a erros. A experiência em soluções da Pepperl+Fuchs foi decisiva aqui: os especialistas em proteção contra explosão elétrica nos Centros de Engenharia de Soluções (SECs) da própria empresa desenvolveram soluções de gabinetes de aço inoxidável pré-cabeados e personalizados, certificados de acordo com as normas ATEX/IECEx para Zona 2 e baseados no "princípio de balcão único". Isso inclui o TM-I (entrada múltipla de temperatura) para sensores de temperatura ou sensores analógicos ou o MIO (multientrada/saída) para até 24 entradas e saídas discretas em uma caixa de derivação de campo para aquisição eficiente de sinais de campo para o backbone Ethernet.
Para garantir uma vedação confiável contra a umidade, foram instalados bucins e respiradores de alta qualidade, de acordo com as especificações do cliente. O desenvolvimento, a fabricação e a entrega dessa solução foram realizados em estreita cooperação com o cliente, a fim de garantir que ela atendesse exatamente às suas necessidades e proporcionasse um pacote completo.
Características técnicas
- Todos os componentes são certificados para uso em ATEX/IECEx Zona 2.
- Soluções de caixa de derivação de campo totalmente certificadas, fabricadas em aço inoxidável 316 L
- Comutador de campo Ethernet-APL para fácil conexão de todos os sinais de campo ao sistema de controlo
- Gerenciamento simples de ativos e diagnósticos consistentes através de backbone Ethernet
- Até 24 entradas e saídas por caixa de derivação de campo
Os benefícios
Com este projeto, a Pepperl+Fuchs reforçou sua posição como parceira que oferece não apenas componentes e tecnologias, mas também soluções completas sofisticadas e personalizadas. Os clientes recebem soluções plug-and-go totalmente certificadas e protegidas contra explosão que podem ser instaladas imediatamente. A implementação da solução completa desenvolvida aqui resultou em uma economia significativa de custos para o cliente, rápido comissionamento e redução da complexidade e do risco. Soluções duráveis em aço inoxidável com protetores de segmento integrados (MIO ou TM-I) e fontes de alimentação substituem as caixas de derivação de campo de alumínio usadas anteriormente, que eram propensas a falhas e corrosão. Todos os sinais do sistema são integrados em uma arquitetura de controle totalmente digitalizada por meio do comutador de campo Ethernet-APL, criando opções abrangentes para gerenciamento simples de ativos e diagnóstico completo. Isso permite que o cliente se concentre nos processos essenciais do seu sistema sem ter que lidar constantemente com a proteção contra explosão elétrica e a transmissão de sinais.
Em resumo
- Solução completa para a modernização e digitalização abrangentes da tecnologia de controle em parques de tanques
- Maior disponibilidade e custos de manutenção reduzidos devido à recuperação bem-sucedida
- Integração econômica de instrumentação analógica e discreta existente
- Comissionamento rápido através de componentes pré-montados e reconhecimento simples dos instrumentos
- Suporte completo durante todo o processo — desde a engenharia e o suporte ao projeto até a fase de design e aceitação do produto
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.