Detecção de materiais para produtos de papel multicamadas

Um sensor de folha dupla simples é suficiente para uma detecção confiável
Aplicação
Papel toalha, tecidos, papel higiênico e outros produtos similares consistem em várias camadas finas. Na produção, cada camada individual de material é desenrolada de seu rolete. As camadas são mescladas e geralmente fundidas por unidades de pressão ou gravação. Calor e umidade podem ser usados nesta etapa do processo. Poeira de papel seca e úmida é uma condição ambiente inevitável nessas instalações. Todo o processo é realizado em uma velocidade muito alta.
Objetivo
É preciso garantir que o número correto de camadas de papel seja sempre alimentado na máquina. Se a rede quebrar, o processo poderá ser interrompido imediatamente. Nesse caso, é necessária uma taxa de reação na faixa de milissegundos. O número de camadas, sua estrutura de superfície, cor ou padrões impressos não deve prejudicar o processo de detecção. A contaminação típica da aplicação devido à poeira de papel solta ou aderente não deve influenciar o processo de detecção. Ao mesmo tempo, é necessária uma tecnologia de sensor estável e fácil de ajustar. Uma vez que o material é muitas vezes muito delicado, apenas um princípio de medição sem contato pode ser considerado.

A solução
Se um sensor de folha dupla série M18 for usado, apenas um dispositivo será necessário para a detecção de camada. Sem qualquer contato, a solução detecta se o número correto de camadas está presente e sinaliza imediatamente quaisquer erros. A detecção ultrassônica não é prejudicada pela cor ou estrutura da superfície, nem por fatores de interferência ambiental, como poeira ou sujeira. O dispositivo pode ser definido com muita facilidade para o número desejado de camadas por meio da função de autoaprendizado.

Características técnicas
- Função de autoaprendizado intuitivo
- Possível tempo de reação curto de até 1,5 ms
- Medição ultrassônica sem contato
- Fácil de montar
- Alinhamento ideal do emissor e do receptor com o suporte de montagem MH-UDB01
- IO-Link para diagnóstico e acesso aos dados do processo
Benefícios
Os sensores ópticos geralmente são usados em tais aplicações, mas eles só podem verificar uma rede de entrada por vez. O sensor de folha dupla UDC-18GS-*IO-* realiza esta tarefa para todas as redes simultânea e independentemente das caraterísticas ópticas do material. Os custos de cabeamento e instalação são significativamente reduzidos. O dispositivo funciona perfeitamente em velocidades muito altas ao alimentar material e pode reagir a desvios em 1,5 milissegundos. Enquanto os sensores ópticos têm de ser limpos regularmente, o sensor de folha dupla não é afetado por poeira ou sujeita.
Visão geral
- Detecção sem contato de um número definido de camadas de papel com apenas um dispositivo
- Tempo de reação muito curto em caso de desvio do número necessário de camadas
- Autoaprendizado simples e intuitivo do número correto de camadas de papel
- Detecção independente das características ópticas do material
- Não afetado pela poeira do papel ou por contaminantes aderentes
