Detecção sincronizada de vários objetos em transportadores de carga

Sistema RFID para registro completo de entrada e saída na gestão de armazéns
A aplicação
Identificar corretamente os objetos incluídos em uma ordem de transporte é um pré-requisito para o bom funcionamento da intralogística. Isso se aplica ao uso de veículos de transporte autônomos e tripulados. Essa tarefa pode ser complicada se produtos diferentes forem empilhados no mesmo transportador de carga, como em um palete. A atribuição se torna mais difícil e há um risco maior de operações de transporte executadas incorretamente e os correspondentes efeitos colaterais. Armazéns e locais de produção estão frequentemente sujeitos a condições adversas, significando que a tecnologia de sensor empregada pode ficar exposta a elevados níveis de estresse térmico e mecânico. Há pouco espaço disponível dentro e ao redor dos veículos para os sensores necessários.
O Objetivo
É preciso identificar simultaneamente, de forma confiável, um número indefinido de objetos diferentes em um transportador de carga. A detecção deve permitir rastreamento transparente e completo de itens registrados dentro e fora do sistema de gerenciamento de depósito. Leituras incorretas devem ser evitadas, especialmente leituras falso-positivas causadas por intervalos de detecção muito grandes. A instalação subsequente também deve ser possível onde o espaço for limitado. Os sensores devem suportar estresse térmico e mecânico e não devem ser afetados por interferência EMC. O mesmo se aplica à interferência na transmissão de sinal causada por metais ou líquidos no ambiente ao redor.

A Solução
A cabeça de leitura/gravação da série F190 é ideal para instalação em veículos, por exemplo, no garfo de uma empilhadeira. Como leitor UHF, tem alcance de detecção médio de até 6 metros e alta velocidade de leitura. O dispositivo pode registrar até 40 pacotes etiquetados diferentes em um palete em uma única operação de leitura usando detecção de múltiplas etiquetas. O dispositivo apresenta um alojamento fundido classe IP67, extremamente robusto e compacto. Uma interface Ethernet industrial integrada ou uma interface IDENTControl está disponível para transmissão de sinal.
Características técnicas
- O dispositivo mais compacto nesta classe de desempenho (114 × 112 × 63 mm)
- Design robusto
- Faixa de frequência: 865 MHz… 928 MHz
- Distância operacional típica: 2 m
- Grau de proteção: IP67
- Leitura de múltiplas etiquetas
- Potência de transmissão: 1000 mW ER

Os Benefícios
Graças à alta potência de transmissão da cabeça de leitura/gravação F190, as etiquetas podem ser detectadas assim que o veículo se aproxima do transportador de carga, para que não haja nenhum atraso de carregamento. A polarização da antena integrada e comutável automaticamente permite uma identificação confiável de etiquetas em posições desconhecidas ou variáveis.
Visão geral
- A cabeça de leitura/gravação UHF F190 detecta até 40 objetos em uma única operação de leitura, independentemente da posição deles
- O design compacto do alojamento permite integração mecânica em espaços diminutos
- Alta potência de transmissão permite leitura na aproximação, sem atraso no carregamento
- Várias interfaces disponíveis para transmissão de sinal


