Determinação confiável de posição para Veículos guiados automatizados
Aplicação
Em setores como engenharia automotiva e mecânica, veículos guiados automatizados (AGVs) são frequentemente integrados em linhas de produção automatizadas. Por exemplo, transportam o chassi ao longo de uma rota predeterminada para as várias estações de montagem. Nessas estações e pontos de transferência, os AGVs são alinhados com precisão para uma interação suave, especialmente quando são usados robôs. Pessoas trabalham e se deslocam nas linhas de produção, podendo haver muito tráfego de veículos nas proximidades.
Objetivo
A precisão de orientação e posicionamento dos AGVs é um requisito fundamental para uma operação tranquila em toda a linha de produção. Para que pessoas e materiais sejam protegidos de forma confiável contra encontros indesejados, o posicionamento dos AGVs deve garantir um funcionamento seguro, sempre. A distância correta entre os veículos individuais também deve ser mantida. O posicionamento seguro deve cumprir os requisitos de SIL 3 ou PL e, sendo projetado para ser igualmente robusto.

A solução
O sistema de posicionamento safePGV permite um posicionamento absoluto confiável, conforme a SIL 3/PL e usando apenas um sensor. A nova tecnologia de segurança combina um dispositivo de leitura 2-D com uma fita de código Data Matrix multicolorida. Portanto, cada código já é inerentemente redundante. Os anéis de LED com luz vermelha e azul permitem que os diferentes códigos coloridos sejam lidos. O algoritmo seguro do firmware compara os sinais ópticos. Um controlador de segurança executa uma verificação de plausibilidade independente. Só então os dados são transmitidos ao controlador seguro. Além disso, a ampla janela de leitura do sensor pode detectar cinco códigos Data Matrix ao mesmo tempo, garantindo uma determinação de posição de ±0,2 mm, mesmo em casos de códigos altamente contaminados ou danificados. Barras de código de metal resistente estão disponíveis para seções da linha que estão sujeitas a tensão mecânica pesada.
Características técnicas
- Posicionamento preciso a ±0,2 mm
- Posicionamento seguro conforme a SIL 3/PL e
- Interface PROFIsafe
- Alta compatibilidade com luz ambiente (30.000 lux)
- Distância transversal de até 100 km
- Campo de visão típico de 120 mm x 80 mm
- Grau de proteção: IP67
Benefícios
O sensor tem uma ampla faixa de profundidade de foco e pode ser montado a uma distância de até 130 mm da fita de código Data Matrix. A variação de código disponível é suficiente para uma distância de até 100.000 m, o que também pode permitir raios de curva estreitos. As fitas de código podem ser interrompidas por até 75 mm sem afetar o processo de detecção. Além do posicionamento absoluto, o sensor também fornece todos os valores para um controle confiável. Ao transmitir a posição Y e o ângulo, os desvios da pista podem ser corrigidos continuamente. A posição segura X garante a distância de segurança dos AGVs e, portanto, também a proteção das pessoas entre os veículos. O dispositivo compacto também pode ser empregado em veículos pequenos, e o comissionamento segue o princípio "plug-and-play". O protocolo PROFINET PROFIsafe permite a integração em qualquer controlador de segurança.
Visão geral
- Posicionamento absoluto seguro em conformidade com a SIL 3/PL e com um único sensor
- Grandes códigos de cores fornecem informações confiáveis para posicionamento de alta precisão
- Posicionamento confiável mesmo com códigos sujos ou danificados
- Barras de código de metal para seções de tensão mecânica da linha
- Dispositivo compacto adequado para espaços confinados
- Comissionamento plug-and-play


