Selecione seu país

Ir para o site global

Bloqueio e sinalização digitais para trabalhos de manutenção com autorização de funcionamento com dispositivos móveis

Aumentando a produtividade na indústria de processos

fábrica de produtos químicos
trabalhador móvel usando um smartphone para gerenciamento de ordens de serviço

A Inscrição

O bloqueio e sinalização digitais são o processo de desenergizar e proteger equipamentos, máquinas ou processos para evitar que energia perigosa seja reintroduzida durante trabalhos de manutenção ou reparo realizados a partir de um dispositivo móvel. Isso inclui fechar circuitos e válvulas, neutralizar temperaturas extremas, proteger peças móveis e muito mais.

Embora os termos “bloqueio” e “sinalização” sejam frequentemente usados de forma intercambiável, seus significados não são os mesmos. Um bloqueio ocorre quando uma fonte de energia — elétrica, mecânica, hidráulica, pneumática, química, térmica ou outra — é fisicamente isolada do sistema que a utiliza (uma máquina, equipamento ou processo). A etiquetagem é o processo de afixar uma etiqueta ou rótulo que contém informações sobre o que está ocorrendo na máquina ou no sistema e por que isso é importante. No caso do bloqueio e etiquetagem digitais, esses procedimentos são realizados digitalmente a partir de dispositivos móveis, a qualquer hora e em qualquer lugar.

O objetivo

Uma empresa brasileira de petróleo e gás natural estava procurando um conceito para criar um ambiente digital para eliminar seus processos baseados em papel nos procedimentos de bloqueio e sinalização. No passado, toneladas de papel eram usadas para registrar procedimentos de segurança. Também era difícil obter assinaturas de aprovação e, eventualmente, alguém tinha que inserir todas as informações no computador, o que às vezes resultava em entradas incorretas que levavam vários dias para serem concluídas. A coleta de dados é fundamental quando se trata de conectar os trabalhadores da linha de frente. As soluções móveis ajudam as empresas a capturar dados diretamente dos trabalhadores da linha de frente e resolver problemas operacionais e de segurança com mais rapidez. Os insights de dados e os recursos de comunicação apoiam as conversas certas no momento certo para gerar economia de tempo e custos.

A Solução

As soluções digitais de bloqueio e sinalização da Pepperl+Fuchs permitem aos usuários carregar facilmente todos os documentos de procedimentos existentes, gerenciar registros de ativos, vincular procedimentos a qualquer dispositivo ou máquina, executar e visualizar procedimentos de bloqueio e sinalização e compartilhar imagens através da câmera integrada do dispositivo, manter e atualizar listas e hierarquias de equipamentos, e melhorar as atividades e o planejamento de manutenção usando dispositivos móveis, como o smartphone ecom Smart-Ex® 03 e o leitor de código de barras/RFID portátil Ident-Ex® 01 com Bluetooth® intrinsecamente seguro, bem como transponders RFID da Pepperl+Fuchs. Os dispositivos possuem tecnologia NFC para ler etiquetas e Wi-Fi para permitir aplicações sem fios. Agora é possível visualizar imagens de câmaras de 360° e pontos de bloqueio e etiquetagem em realidade aumentada ou em televisores de ecrã plano, bem como exibir o estado (bloqueado, testado, etc.) nas salas de controlo.

Características técnicas

Todos os produtos são certificados para Zona 1/21, Div. 1.

Smart-Ex® 03:

  • Smartphone 5G de alto desempenho com tela de 6 polegadas
  • Recomendado para Android Enterprise (AER)
  • Bateria potente e substituível de 4.400 mAh

Ident-Ex® 01:

  • Emparelhável com qualquer dispositivo Bluetooth
  • Ideal para digitalização rigorosa e coleta intensiva de dados
  • Alta flexibilidade graças aos módulos de cabeça intercambiáveis

Transponder RFID IQC21-30-EX:

  • Aprovação ATEX para Zona 1/21
  • Em conformidade com a norma ISO 15693
  • 896 bits de memória disponível

Os benefícios

Com o bloqueio e sinalização digitais, a produtividade na indústria de processos aumenta significativamente. As soluções para trabalhadores móveis conectados permitem um fluxo de trabalho guiado com comunicação bidirecional que orienta os trabalhadores através das etapas corretas, eliminando o retrabalho na administração e no campo. Não é mais necessário perder tempo transferindo dados de planilhas no campo para o computador. Com soluções digitalizadas, todo o banco de dados pode ser exportado para o PC no formato .xls. Todas as inspeções e relatórios podem ser exportados em formato PDF, eliminando a necessidade de impressões. Isso garante o gerenciamento eficaz do andamento da inspeção. Os dispositivos móveis são certificados globalmente e uma equipe de suporte local está disponível para atender às dúvidas dos clientes de forma rápida e direta.

Em resumo

  • Reduz custos ao diminuir o tempo perdido pelos funcionários
  • Melhora a produtividade reduzindo o tempo de inatividade do equipamento
  • Reduz o retrabalho em atividades administrativas e de campo
  • Melhora as atividades e o planejamento de manutenção

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.