Solução digital para configuração, gerenciamento e monitoramento em tempo real de dispositivos móveis

A Inscrição
As pequenas e médias empresas estão usando cada vez mais dispositivos móveis próprios. Embora esses dispositivos sirvam principalmente como ferramentas de comunicação, eles também podem ser usados como hubs digitais ou para proteção de trabalhadores solitários. Por isso, smartphones e tablets são distribuídos em todo o mundo, o que significa que o gerenciamento de dispositivos pode exigir muito tempo e esforço. Isso consome recursos valiosos, especialmente para pequenas e médias empresas.
As grandes empresas também equipam os subcontratados com dispositivos móveis da empresa. Isso facilita a verificação e o cumprimento das normas de segurança por parte desses trabalhadores. Além disso, os funcionários de terceiros muitas vezes precisam acessar aplicativos e informações internas para realizar seu trabalho. Por isso, os dispositivos de terceiros representam um risco à segurança dos dados.
O objetivo
Para pequenas e médias empresas, um sistema de mobile device management (MDM) funcional deve ser fácil de implementar e usar. O gerenciamento centralizado de dispositivos não só economiza tempo com manutenção, mas também garante um gerenciamento uniforme de dados e segurança. Dessa forma, até mesmo subcontratados podem ser facilmente incorporados aos padrões de segurança da empresa.
A Solução
A solução MDM personalizada da Pepperl+Fuchs é adequada tanto para grandes como para pequenas empresas. É uma solução instantânea que pode ser implementada sem grande esforço por parte do departamento de TI. Isto torna a administração de dispositivos móveis mais eficiente e segura. Os dispositivos podem ser configurados, geridos, rastreados e configurados a partir de uma plataforma central com um único clique. O departamento de TI já não precisa de controlar e configurar cada dispositivo individualmente. Isto poupa tempo e recursos sem sacrificar uma infraestrutura unificada e segura.
Os benefícios
Trabalhos e políticas padrão tornam a configuração dos dispositivos altamente eficiente. Os aplicativos e configurações necessários podem ser implantados com um clique —todas as atualizações são transferidas automaticamente para o tablet ou smartphone por meio de uma conexão online existente. Isso também se aplica às configurações de WLAN, e-mail e VPN. Para selecionar aplicativos específicos da empresa, os usuários devem simplesmente baixá-los pela loja de aplicativos da empresa. Em caso de problema, todos os dispositivos podem ser bloqueados e redefinidos remotamente a qualquer momento, garantindo a segurança dos dados confidenciais da empresa. A solução também oferece rastreamento de localização em tempo real, uma ferramenta adicionada para proteção de trabalhadores solitários.
Em resumo
- Gerenciamento de todos os dispositivos móveis a partir de uma plataforma central
- Registro centralizado de dispositivos e integração com a TI corporativa
- Atualizações over-the-air e alterações de configuração em tempo real
- Monitoramento de status (em tempo real) para todos os dispositivos
- Rastreamento de localização
- Segurança do dispositivo
- Solução instantânea para PMEs
- Gerenciamento de dispositivos da empresa para usuários terceirizados
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.