Sem motorista e seguro por meio do centro de logística com sensores ultrassônicos

O sistema de sensores ultrassônicos USi®-safety mantém o pessoal seguro em conformidade com a norma EN ISO 13849 Categoria 3 PL d
A Aplicação
Em centros de logística modernos em todo o mundo, os materiais agora são transportados por meio de veículos guiados automatizados (AGV), como empilhadeiras automatizadas. Ao mover materiais usando esses AGVs, todas as direções de deslocamento devem ser protegidas de forma confiável para manter o pessoal e os objetos na pista protegidos contra colisões. Pelo menos uma medida de proteção para PL d na direção principal de deslocamento (avanço), e pelo menos uma para PL c nas direções secundárias (laterais e ré), são necessárias.
Com transferências de carga, uma medida de proteção para PL d é necessária para o deslocamento reverso automático se os paletes carregados forem recolhidos ou colocados no solo. Dependendo do centro de logística, a tecnologia de segurança precisa ser resistente às influências ambientais, como poeira, sujeira e umidade. A robustez contra as influências do tempo, como vento, chuva e neve, entra em jogo ao dirigir entre os corredores.

A Solução
O USi®-safety é o único sistema de sensor ultrassônico seguro nos termos da norma EN ISO 13849 e da categoria 3 PL d. Ele permite o monitoramento confiável de espaços tridimensionais, sendo, portando, ideal para uso em equipamentos de manuseio de materiais. As unidades de sensor são extremamente pequenas e podem ser livremente posicionadas, o que significa que podem ser retiradas da interface de controle para um posicionamento flexível no espaço extremamente estreito dos braços da empilhadeira. A interface de controle oferece duas saídas OSSD seguras por canal para o campo de proteção ajustável e uma saída de comutação PNP para o campo de aviso.
O campo sonoro elíptico do transdutor ultrassônico tem um ângulo de abertura de ±17° e ±5°. Ele foi otimizado para monitorar uma faixa 3D e, portanto, ao contrário dos scanners a laser, é perfeito para detectar obstáculos pendurados acima da pista ou que são levantados do chão. Se o sistema USi®-safety estiver instalado em vários AGVs independentes que cruzem o caminho uns dos outros, a supressão de interferência mútua impedirá que interfiram em suas funções. Portanto, não é necessária uma conexão física entre os sistemas de segurança USi®-safety.
Características técnicas
- Alcance de detecção: até 2.500 mm
- Classe de segurança IP: unidades de sensor IP69K, interface de controle IP65
- Tempo de reação: normalmente 99 ms
- Classificação de segurança: em conformidade com a norma EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Intervalo de temperatura operacional: -30 °C a +50 °C
Os Benefícios
O USi®-safety é o único sistema de sensor ultrassônico com aprovação de segurança nos termos da norma EN ISO 13849 da categoria 3 PL d. Isso significa que os benefícios da tecnologia ultrassônica em sistemas ópticos agora podem ser utilizados em aplicações de segurança pela primeira vez. Isso permite que objetos feitos de materiais diferentes sejam detectados de forma confiável. Além disso, o sensor é resistente às influências ambientais, como sujeira, correntes de ar, umidade e fatores semelhantes
Visão geral
- O único sistema de sensor ultrassônico para manter a segurança do pessoal
- Aprovação de segurança para uso de acordo com a EN ISO 13849 categoria 3 PL d
- Campo de som elíptico com ângulo de abertura de ±17° e ±5°
- Unidade de sensor extremamente compacta que pode ser instalada nos menores espaços
- Resistente a influências ambientais, como sujeira, correntes de ar, umidade e outros fatores semelhantes