Selecione seu país

Ir para o site global

Garantindo a entrega e o armazenamento seguros de hidrogênio em postos de abastecimento

Monitoramento dos processos de reabastecimento usando tablets à prova de explosão

posto de abastecimento de hidrogênio

A aplicação

Nas estações de abastecimento de hidrogênio, o hidrogênio é armazenado em tanques. Esses tanques são regularmente reabastecidos com hidrogênio na forma gasosa ou líquida, que geralmente é transportado para a estação de abastecimento por caminhão. O uso de um tablet certificado para uso em áreas classificadas e equipado com os aplicativos apropriados pode ajudar a otimizar e garantir a segurança do monitoramento do processo e do próprio processo de reabastecimento dos tanques de combustível.

O objetivo

Ao trabalhar em áreas classificadas, como no abastecimento e reabastecimento de tanques de baixa pressão em postos de abastecimento de hidrogênio, a segurança dos funcionários é fundamental. O maior desafio dessa aplicação é cumprir as rigorosas medidas de segurança para o processo de reabastecimento. O fornecimento de hidrogênio e o reabastecimento dos tanques só podem ser realizados por agentes de transporte especializados, sob a supervisão de pessoal qualificado. Para garantir que a assistência possa ser prestada rapidamente em caso de emergência, é necessário um sistema abrangente de proteção de trabalhador isolado que atenda aos requisitos de segurança e comunicação com o trabalhador móvel.

Série de tablets Tab-Ex® 05

A Solução

A solução completa e integrada com dispositivos móveis intrinsecamente seguros da Pepperl+Fuchs forma a base tecnológica para aplicações em rede. A solução móvel é conectada à sala de controle e fornece a infraestrutura para gerenciar estações de enchimento e caminhões-tanque. Todos os processos são monitorados pelos operadores na sala de controle. O tablet Tab-Ex® 05 com certificação ATEX apoia o trabalhador móvel em todos esses processos, facilitando a comunicação por redes LTE e Wi-Fi. Isso garante ampla cobertura de rede em todas as áreas e situações, ao mesmo tempo em que garante baixa latência de rede, excelentes taxas de transferência de dados e excelente qualidade de voz. Os botões físicos do Tab-Ex 05 também permitem que os usuários operem o dispositivo com luvas, sem qualquer interação adicional com a tela do tablet.

Características técnicas

  • Tablets Tab-Ex 05 certificados para uso na Zona 1/21, Div. 1 e na Zona 2/22, Div. 2
  • Sistema operacional Android™ atualizado
  • Temperatura de operação: –20 °C … +55 °C
  • Bateria potente de 5050 mAh
  • Câmera frontal e traseira (disponível opcionalmente sem câmeras)
  • Grau de proteção: IP68

Os benefícios

Os dispositivos móveis com proteção contra explosão da Pepperl+Fuchs oferecem uma ampla variedade de benefícios, especialmente quando usados em conjunto com software profissional de parceiros. Além da maior segurança proporcionada por um sistema de proteção de trabalhador isolado econômico, eficiente e contínuo , o sistema pode proporcionar excelente economia de custos e um ROI em apenas alguns meses. O monitoramento contínuo dos dispositivos (posição GPS, nível da bateria, qualidade do sinal, status da conexão) e notificações automáticas ao entrar e sair da área do posto de abastecimento significam que o supervisor não precisa mais estar no local. Em vez disso, o supervisor pode estar na sala de controle e verificar em segundos se há um alarme ou falso alarme e responder adequadamente. O sistema permite documentar situações de emergência através da gravação de comunicações de voz, vídeo transmitido, posições GPS e registos de eventos. A documentação de todo o processo de resgate permite que este seja analisado e avaliado, proporcionando uma base eficaz para otimizar os procedimentos de alarme e garantir a segurança jurídica. Como resultado, é possível utilizar uma gestão inteligente para otimizar os processos e melhorar o planejamento relacionado.

Em resumo

  • O Tab-Ex 05 é um tablet Android com proteção contra explosão certificado para uso em áreas Zona 1/21 e Divisão 1.
  • A proteção de trabalhador isolado alerta imediatamente as equipes de resgate em caso de emergência
  • A vigilância por vídeo na nuvem permite que o vídeo seja transmitido para a sala de controle em tempo real e cria uma gravação no servidor.
  • A solução de gerenciamento de dispositivos móveis define direitos de acesso caso a caso e bloqueia aplicativos desnecessários.
  • O geofencing é usado para detectar a posição GPS do trabalhador móvel.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.