Evite colisões de forma confiável e segura

sensores ultrassônicos com Interface CAN integrada para Máquinas móveis
Aplicação
Movendo grandes volumes de terra em amplos locais de construção ou em aplicações de mineração de superfície, as escavadeiras são essenciais para escavar poços e realizar o preenchimento subsequente. Os dispositivos também são usados para transportar materiais e outras mercadorias necessárias no local. Essas máquinas móveis precisam operar com segurança em todos os sentidos e em qualquer momento, mesmo em terrenos irregulares.
Objetivo
Máquinas móveis, como escavadeiras, geralmente têm um campo de visão extremamente restrito na parte traseira e nas laterais. É importante evitar colisões perigosas com pessoas, objetos ou outros veículos ao manobrar ou na faixa giratória dessas máquinas. Dependendo da situação, o sistema de segurança deve atender a um nível de desempenho específico (PL) ou a um nível de integridade de segurança (SIL). Isso exige uma detecção ou medição de distância totalmente confiável na área em questão. Os sensores destinados a essa aplicação devem, além disso, suportar condições ambientais desafiadoras, como poeira, sujeira, umidade e grandes variações de temperatura. Além disso, é preciso uma alta resistência a EMC para impedir que outros dispositivos prejudiquem a confiança nas medições ou nos próprios sensores.

A solução
Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 ficam instalados nas laterais e na parte traseira das máquinas móveis, garantindo o monitoramento ideal dessas áreas com um campo de visão restrito. A quantidade de sensores e sua faixa de detecção são definidas conforme o tamanho do veículo, assegurando que os feixes de som cubram a área de monitoramento de forma ideal. Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 contam com uma interface CAN integrada, permitindo sua integração direta ao sistema de barramento CAN do veículo. O grau de proteção IP68 assegura que os dispositivos sejam resistentes à sujeira, poeira e água, garantindo maior durabilidade e desempenho em ambientes desafiadores. Além disso, os sensores são projetados para suportar temperaturas de até -40 °C, oferecem alta resistência a EMC e são adequados para uso em vias públicas, graças à aprovação E1.
Dependendo do desempenho necessário ou do nível de integridade de segurança, os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 podem ser usados em separado ou de forma redundante. Um conceito de segurança personalizado valida a adequação dos sensores para aplicações críticas de segurança, além de facilitar a verificação correspondente para o usuário.
Características técnicas
- Intervalo de detecção: até 4.000 mm
- Aprovação: E1
- Gama de temperatura estendida: -40 °C a 85 °C
- Grau de proteção: IP68
- Interface: CANopen
- Conectores: M12, DEUTSCH, AMP
Benefícios
Os sensores ultrassônicos da série UC*-L2M-B16 são os primeiros a oferecer uma interface CAN integrada, possibilitando sua integração direta ao sistema de barramento CAN da máquina móvel. A ampla variedade de conectores especializados (M12, DEUTSCH e AMP) permite a integração dos sensores em configurações existentes sem dificuldades. Uma ampla variedade de funções adicionais permite o máximo de flexibilidade para as aplicações do usuário. Isso permite o bloqueio de partes interferentes da máquina, assegurando medições consistentes. Os feixes de som ajustáveis permitem que sensores sejam adaptados com rapidez à respectiva aplicação, sem reduzir o alcance de detecção. A sincronização automática do sensor garante uma operação prática ao usar vários sensores em um espaço confinado. Além disso, o conceito de segurança personalizado permite uma proteção contra colisões eficiente em termos de custo para aplicações de segurança de até PL c/SIL 1 ou PL d/SIL 2, mesmo para modernização de equipamentos.
Visão geral
- Detecção rápida e totalmente confiável de objetos na área de monitoramento
- Interface CAN para integração ideal no campo de equipamentos móveis
- Resistente a poeira, sujeira e flutuações severas de temperatura
- Alta resistência a EMC
- Prevenção de colisão segura até PL c/SIL 1, redundante até PL d/SIL 2

