Caixa de junção protegida contra explosão com janela de visualização para inspeções rápidas e fáceis

O gabinete da série GR permite aplicações em ambientes exigentes e adversos
A Inscrição
A costa noroeste da Austrália é conhecida pelos seus depósitos de petróleo e gás . As matérias-primas disponíveis são extraídas através de plataformas de produção offshore e bombeadas para terra através de condutas. Os sistemas de controlo de processos utilizados para este fim não só estão expostos a temperaturas extremamente elevadas, como também aos efeitos constantes do ar salgado do mar.
O cliente, uma empresa global de energia sediada nesse local, precisava de caixas de junção com certificação IECEx para o cabeamento, que pudessem suportar as condições ambientais exigentes a longo prazo. Como resultado, procurou-se uma solução para simplificar os testes mensais de todo o cabeamento e reduzir significativamente o tempo e os custos associados.
O objetivo
Ao desenvolver uma solução que atendesse aos requisitos especiais da aplicação, a Pepperl+Fuchs não só precisava cumprir os requisitos de proteção contra explosão, mas também de extrema resistência à corrosão. Além disso, era necessário encontrar uma maneira de realizar os testes exigidos em intervalos regulares sem grande esforço.
Para verificar as conexões dos cabos, era necessário abrir cada caixa de junção individualmente e, em seguida, fechá-la novamente. Isso significava que a certificação existente não era mais válida e era demorado e caro testar novamente e comprovar que a proteção contra explosão ainda existia.

A Solução
Em colaboração com o cliente, a Pepperl+Fuchs desenvolveu caixas de junção especialmente projetadas para essas aplicações, conhecidas como GR.CSW. Elas são feitas de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), um material extremamente resistente às intempéries, durável e econômico. Uma característica especial da caixa é uma janela de visualização integrada, equipada com uma aba protetora que é fechada de forma confiável com uma mola. As caixas são certificadas pela IECEx e são adequadas para instalações que precisam atender a todos os requisitos padrão de proteção contra explosão.
Características técnicas
- Invólucro feito de poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
- Janela de visualização com aba removível ou com fecho automático
- Instalação nas zonas 1, 2, 21 e 22
- Certificado Ex eb, Ex ia e Ex tb
- Gama de temperatura −40 °C ... +55 °C
- Configuração da função de proteção dos terminais e entradas de cabos, bem como tipo de bucim, dependendo da especificação
- Grau de proteção (IP66)
- Tensão de operação 1000 V CA máx.
Os benefícios
A empresa de energia optou pela Pepperl+Fuchs porque precisava de um parceiro que pudesse trabalhar em estreita colaboração com o pessoal no local para desenvolver uma solução que fosse precisamente adaptada aos requisitos exigentes e superasse as expectativas do mercado. Isso é adicionalmente apoiado pelas equipes globais de vendas e suporte técnico. A Pepperl+Fuchs permitiu ao cliente desenvolver um gabinete com certificação IECEx que reduz significativamente os custos futuros de inspeção graças ao seu conceito prático e bem pensado.
A janela de visualização oferece uma solução prática e simples que traz benefícios decisivos em termos de custo e tempo ao inspecionar o sistema elétrico. A inspeção visual da condição das conexões elétricas não requer mais a abertura da caixa de junção. Isso elimina a necessidade de recertificação demorada e todo o processo de inspeção é concluído em apenas alguns minutos. A caixa de junção também é extremamente robusta e, portanto, pode suportar até mesmo as condições especiais de funcionamento de uma planta petroquímica próxima ao mar.
Em resumo
- Caixa robusta e durável para condições climáticas extremas em seções adversas e potencialmente explosivas
- Redução do tempo e dos custos de manutenção e inspeção
- Visão direta dos componentes instalados internamente sem precisar abrir o gabinete
- Diferentes conexões e entradas de cabos de acordo com as especificações do cliente
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.