Proteção contra explosão para sistemas de combate a incêndios em plataformas petrolíferas

A Inscrição
Tragédias a bordo de plataformas petrolíferas, como Piper Alpha e Deepwater Horizon, demonstraram a importância de sistemas de segurança totalmente funcionais para detectar e extinguir incêndios. Os sistemas de espuma com ar comprimido (CAFS) são eficazes no combate a incêndios de petróleo em plataformas offshore devido à sua espuma de alta qualidade consistente, proteção contra reignição do fogo e proteção de áreas ainda não afetadas. Este sistema foi projetado e fabricado pela Ai Group, empresa renomada de sistemas de controlo de proteção contra incêndios com sede na França, e está atualmente em funcionamento em uma plataforma petrolífera na costa da Nigéria.
O objetivo
Em plataformas petrolíferas, existe sempre o risco de atmosferas com gases perigosos classificadas como Zona 1 ou Zona 2 ou Classe I, Divisão 1 ou 2. Como resultado, o próprio sistema de controlo de segurança contra incêndios precisa de ser protegido. Para evitar que o sistema de controlo provoque uma explosão, este tem de estar adequadamente equipado para utilização em áreas perigosas da Zona 1.

A Solução
A proteção contra explosão foi obtida através do projeto de uma estação de controle rígida à prova de chamas, utilizando um invólucro Ex d da série EJB feito de aço inoxidável 316L altamente resistente à corrosão. As luzes indicadoras e os atuadores, como botões e interruptores de controle, têm o tipo de proteção “à prova de chamas”, tornando-os ideais para os ambientes adversos encontrados na plataforma. A estação de controle está bem integrada e localizada centralmente dentro do skid do sistema de controle de proteção contra incêndio.
Os benefícios
Uma estação de controle à prova de chamas totalmente certificada pela ATEX e IECEx fornece proteção contra explosões dentro do sistema de controle de proteção contra incêndio. Isso garante que o sistema de combate a incêndios funcione de maneira adequada e confiável, caso seja realmente necessário. O invólucro Ex d também é extremamente durável, mesmo em áreas perigosas, devido à sua construção robusta e alta resistência à corrosão.
Em resumo
- Certificação ATEX e IECEx para Zona 1
- Protege o sistema de combate a incêndios contra riscos de explosão
- Totalmente integrado ao skid
- Robustez
- Alta resistência à corrosão
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.