Selecione seu país

Ir para o site global

Proteção contra explosão para analisadores de pressão de vapor na indústria de petróleo e gás

Proteção contra explosão para analisadores de pressão de vapor

Solução personalizada com sistema de purga e pressurização e HMI com tela sensível ao toque

A Inscrição

No caso de misturas de hidrocarbonetos, como gasolina, petróleo bruto e GLP, a pressão de vapor dos componentes pode ser usada para determinar a qualidade do meio. Ao mesmo tempo, a análise da pressão de vapor fornece informações cruciais para o armazenamento e transporte seguros de produtos petrolíferos e para a prevenção de emissões indesejadas. Esses valores de pressão de vapor podem ser determinados usando analisadores de pressão de vapor online especiais. Esses analisadores são integrados aos respectivos sistemas de controlo de processos e fornecem todas as informações importantes imediatamente.

O objetivo

Para processos eficientes e resultados precisos, a análise da pressão de vapor deve ser realizada diretamente na zona perigosa. Todo o sistema de análise deve ser projetado para essa finalidade. Tendo em vista as áreas típicas de uso na indústria de petróleo e gás, são necessárias aprovações para zonas perigosas de acordo com a Classe I e II, Divisão 1 e ATEX e IECEx Zona 1 e Zona 21. Além disso, deve-se garantir que o equipamento de análise possa ser substituído rapidamente, para que um instrumento com manutenção e recalibrado possa ser facilmente inserido quando necessário. O objetivo é que o sistema opere com até quatro canais de fluxo, para configurar, monitorar e controlar facilmente a comunicação externa e garantir que as medições possam ser realizadas sem problemas em temperaturas abaixo de zero.

Série EPS 6000 da Bebco

A Solução

O equipamento de análise com todos os componentes elétricos necessários, tais como fonte de alimentação elétrica, hub de temperatura e unidade de comunicação Ethernet, incluindo um aquecedor para uso em baixas temperaturas ambientes, está contido em uma carcaça de aço inoxidável separada de gases perigosos por um sistema de purga e pressurização. Para obter o tipo de proteção Ex p, foi selecionado o sistema de purga da série EPS 6000 da Bebco, incluindo ventilação e válvula. Este sistema executa o procedimento de purga de forma totalmente automática e garante e monitora continuamente a sobrepressão necessária no invólucro. O equipamento de análise utilizado, que não possui aprovação de proteção contra explosão, pode ser operado usando este método na Zona 1 e Zona 21 e Classe I e II, Divisão 1. Para facilitar a configuração inicial e o uso durante a operação normal e trabalhos de manutenção, a parte frontal do invólucro possui uma tela sensível ao toque HMI protegida contra explosão na forma de um monitor VisuNet FLX da série DM-320P.

Características técnicas

  • Certificado para Zona 1 e 21/Classe I e II, Divisão 1
  • O sistema Ex pxb/Tipo X está em conformidade com ATEX, IECEx, UL Tipo X
  • Caixa em aço inoxidável 316L tipo 4X
  • Grau de proteção IP6X
  • Recursos de programação configuráveis pelo usuário

Os benefícios

O cliente recebe uma solução plug&go projetada e adaptada às suas necessidades, pronta para uso imediato em áreas perigosas. Essas soluções de purga são totalmente certificadas com aprovações para todas as zonas e divisões relevantes. A tela sensível ao toque HMI de 15 polegadas permite o controle intuitivo do equipamento de análise. Isso permite que medições de controle e ciclos de purga sejam iniciados ou que os fluxos de entrada de líquido e a entrada de comunicação sejam configurados. Os fluxos são configurados, por exemplo, como fluxos de amostra, fluxos de controle de qualidade ou fluxos de limpeza para aplicações de petróleo bruto. O suporte para o equipamento de análise permite uma substituição rápida e fácil, minimizando assim os tempos de inatividade. O aquecedor integrado permite a utilização em temperaturas ambientes até –10 °C (14 °F).

Em resumo

  • Soluções específicas para aplicações de proteção contra explosão elétrica
  • Sistema de purga e pressurização UL Tipo X ou ATEX/IECEx para análise da pressão de vapor
  • Engenharia e suporte ao projeto, desde a fase de design até a aceitação do produto
  • Integração de sistemas HMI com telas sensíveis ao toque para fácil operação e controle

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.