Monitoramento da altura de empilhadeiras com scanner a laser 2D (sensor 2D LiDAR)

A Inscrição
Nas áreas de produção e centros logísticos, as empilhadeiras estão sempre se movendo entre diferentes pavilhões ou partes de edifícios. Elas frequentemente passam por entradas como portas corta-fogo entre armazéns e áreas de produção. Se a altura de elevação for muito alta ou se a empilhadeira estiver transportando uma carga particularmente alta, isso pode resultar em uma colisão com a parte superior. Portanto, é necessário garantir, independentemente da atenção do motorista, que a altura de elevação e a carga não excedam a altura máxima permitida.
O objetivo
Uma altura de elevação excessiva ou uma empilhadeira com mercadorias empilhadas em altura representam um risco significativo. Mesmo uma colisão menor com o lintel pode ser extremamente cara: os danos à empilhadeira a deixam fora de ação até que seja reparada, e uma porta corta-fogo danificada cria um sério problema de segurança. Portas e portões devem, portanto, ser protegidos de forma confiável contra colisões com veículos que passam por eles. Ao mesmo tempo, processos logísticos e de transporte contínuos devem ser garantidos.

A Solução
Com um ângulo de medição de 360° e um eixo de varredura estável e sem oscilações, o scanner a laser 2D R2000 Detection (sensor 2D LiDAR) é capaz de detectar objetos tão pequenos quanto 1 mm que se movem em seu campo de detecção. Como o ponto mais alto de uma empilhadeira pode variar dependendo da carga, o R2000 é montado na lateral de uma porta, posicionando o eixo de varredura logo abaixo da altura máxima de altura livre.
Como as condições locais ao redor das portas variam muito, o campo de detecção do sensor pode ser ajustado para uma variedade de situações no local. O R2000 é capaz de monitorar até quatro campos de detecção diferentes e emitir vários sinais de aviso. Com um alcance de detecção de até 30 m para objetos naturais, o R2000 pode reconhecer situações perigosas e acionar alarmes em um estágio inicial.

Os benefícios
Os quatro campos de detecção livremente definíveis podem ser configurados de acordo com a aplicação específica em apenas alguns minutos usando o software gratuito PACTware. Cargas elétricas com avisos visuais ou sonoros (até uma carga de 100 mA) podem ser conectadas diretamente às saídas de comutação do R2000; não é necessário um painel de controle adicional. Quando combinado com o editor de campo intuitivo, isso garante uma colocação em funcionamento extremamente rápida e fácil.
Componentes padrão econômicos podem ser usados para montar o scanner. A combinação de uma ampla faixa de detecção, ângulo de medição de 360° e a mais alta resolução angular de qualquer scanner digital de E/S de até 0,071° garante a detecção confiável de todos os objetos dentro do alcance de uma possível colisão, proporcionando uma solução sempre perfeitamente adequada às condições locais.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.