Selecione seu país

Ir para o site global

Análise de hidrogênio com proteção confiável contra explosões

Analisador para uso em postos de abastecimento de hidrogênio

Solução padronizada de purga e pressurização para uso em postos de abastecimento de hidrogênio

A Inscrição

As células de combustível requerem hidrogênio (H2) com um alto grau de pureza. Para evitar danos e garantir uma operação ideal, a qualidade do gás é verificada nas estações de abastecimento de H2. Como o hidrogênio é um elemento inflamável, isso significa que as bombas de abastecimento estão sempre localizadas em uma zona perigosa. No entanto, em geral, os equipamentos de análise não têm aprovação específica para uso em zonas perigosas e não devem ser usados nessas zonas sem precauções adicionais.


O objetivo

Um grande fabricante de equipamentos de análise com sede nos EUA deseja projetar uma solução padrão para seu portfólio que permita aos clientes finais medir a pureza do hidrogênio diretamente nas instalações de reabastecimento. Para isso, o equipamento de análise de hidrogênio da própria empresa, que não possuía certificação Ex, precisava ser usado em áreas perigosas. A Pepperl+Fuchs foi contratada para fornecer um tipo de proteção adequado para os componentes, a fim de permitir que a solução fosse utilizada em ambientes da Zona 1/21 e da Zona 2/22.


Imagens detalhadas da solução: tubos especiais de aço inoxidável para os analisadores, maçanetas para acesso rápido e orifícios de ventilação para proteção contra explosões.

A Solução

Os três dispositivos de análise necessários estão alojados em um gabinete equipado com um sistema de purga e pressurização. Além disso, muitos outros recursos úteis foram adicionados. Por exemplo, tubos especiais são instalados nos analisadores, maçanetas são instaladas e orifícios especiais são perfurados em locais específicos para garantir que o processo de purga limpe todas as áreas da atmosfera explosiva. Para compensar a alta dissipação de energia e manter o desenvolvimento de calor sob controle, um ar condicionado é instalado na parte externa do gabinete.

Depois que todos os componentes necessários estiverem instalados, o compartimento é primeiro purgado com um gás inerte ou ar limpo. Em seguida, é estabelecida uma sobrepressão de alguns milibares dentro do compartimento. O compartimento, a válvula e a válvula de alívio de proteção do compartimento do sistema garantem que nenhum gás inflamável possa entrar no compartimento.

O portfólio da Pepperl+Fuchs inclui o sistema Bebco EPS® série 6500 para essa finalidade. O sistema opera automaticamente e executa o procedimento de purga de forma independente, cria a sobrepressão necessária e a monitora continuamente. Com uma interface de usuário intuitiva, o sistema pode ser configurado para atender às necessidades específicas de cada aplicação. Além disso, o invólucro possui uma função de bypass para facilitar a manutenção e o comissionamento.

Características técnicas

  • Aprovações globais ATEX e IECEx — outras sob pedido
  • Adequado para aplicações em zonas 1/21 e 2/22
  • Analisadores de última geração para monitorar a qualidade do hidrogênio
  • Ar condicionado para controlar o desenvolvimento do calor
  • Janela de visualização para uma visão direta dos visores do analisador
  • Fácil acesso a todos os equipamentos através de portas em todos os lados
  • Função de derivação para facilitar a manutenção e o comissionamento
Gabinete com o analisador

Os benefícios

O cliente recebe uma solução plug-and-go totalmente certificada para uso em instalações de reabastecimento de hidrogênio, que pode oferecer aos seus clientes finais como padrão. Os clientes finais, por sua vez, podem usar a solução diretamente em suas instalações de reabastecimento.

O sistema de purga e pressurização garante a proteção contra explosões. Em caso de falha, a unidade de controle desliga o dispositivo e emite uma mensagem. No entanto, isso só ocorre se as leituras ficarem abaixo do valor mínimo de pressão padrão durante um determinado período de tempo. Se houver uma ligeira queda na pressão, a compensação de vazamento integrada compensa a perda, permitindo que a falha seja corrigida durante a operação.

A Pepperl+Fuchs é pioneira em proteção contra explosão e oferece engenharia personalizada além de seus produtos, incluindo certificação completa e construção de soluções de gabinete de acordo com as diretivas ATEX, IECEx e NEC.

Em resumo

  • Solução padrão totalmente certificada e pronta para uso com purga e pressurização
  • Medição precisa da pureza do hidrogênio diretamente na instalação de reabastecimento
  • Aprovações globais para uso internacional
  • Tipo de proteção Ex p ideal para tecnologias orientadas para o futuro

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.