Sensores de segurança indutivos monitoram o mecanismo de extensão da lança

Os sensores não embutidos M12 garantem a segurança dos parafusos em guindastes móveis
A Aplicação
Para garantir uma operação segura e confiável, sensores monitoram continuamente a posição dos parafusos dentro do mecanismo de extensão de um guindaste móvel. À medida que cada elemento telescópico atinge seu curso total, os parafusos se engatam para fixar essa seção do braço, evitando movimentos indesejados antes que o próximo segmento se estenda. Um cilindro deslizante duplo se move para dentro do pino duplo em forma de “diamante”, travando e destravando o segmento da lança. Toda a unidade de travamento é montada em um cilindro de elevação, que pode se deslocar para várias posições detectadas por um sistema interno de medição de posição.

O Objetivo
Garantir o posicionamento preciso e seguro dos parafusos dentro do braço extensível é fundamental para manter a integridade estrutural e a segurança operacional. Qualquer desvio na posição dos parafusos representa um risco significativo e pode resultar em falha mecânica catastrófica do braço extensível. Essa falha pode resultar em danos graves ao equipamento e condições perigosas para o pessoal nas proximidades. Como os parafusos estão localizados dentro da estrutura interna do braço, eles não são facilmente visíveis, o que dificulta a inspeção direta. Portanto, é fundamental implementar soluções de monitoramento confiáveis para verificar se todos os parafusos estão totalmente presos durante todo o processo de extensão do braço.

A Solução
Os sensores de segurança indutivos da Pepperl+Fuchs oferecem uma solução ideal para monitorar com confiabilidade a posição do parafuso dentro do braço extensível. Projetado com uma alta classificação de segurança, o sensor minimiza o risco de leituras incorretas, garantindo uma detecção precisa da posição. O sistema utiliza quatro sensores indutivos M12 não embutidos; dois sensores na parte frontal monitoram o status da unidade de travamento (travada/destrava), enquanto dois sensores adicionais verificam a posição do parafuso traseiro.
Aqui, um sistema de controlo mecânico controla o engate do parafuso. À medida que o mecanismo de extensão do perfil em T se move, ele desloca um elemento de acionamento, acionando um mecanismo para a direita e outro para a esquerda, travando efetivamente um parafuso em cada direção. Na posição central, o elemento de acionamento passa por baixo do mecanismo do parafuso, acionando o sensor “aberto”. Quando o mecanismo se move lateralmente para travar o parafuso lateralmente, o sensor “fechado” é ativado, confirmando uma posição segura.
Características técnicas
- Alta segurança do processo: classificação SIL 2/PL d
- Alta segurança do processo: classificação SIL 3/PL e com implementação redundante
- Proteção contra curto-circuito e sobrecarga
- Grau de proteção IP68/IP69
- Temperatura de operação estendida (de –40 °C a +85 °C)
- Tipo de saída: OSSD para conexão direta com PLCs de segurança
- Caixas roscadas em aço inoxidável
Os benefícios
Os sensores de segurança indutivos não embutidos M12 oferecem vantagens significativas em relação aos sensores de segurança concorrentes, especialmente em aplicações que exigem monitoramento preciso da posição. Ao contrário de outros sensores indutivos à prova de falhas, os sensores Pepperl+Fuchs não requerem um alvo especializado; qualquer metal pode ser utilizado. Além disso, esses sensores não possuem “faixa morta” diretamente na frente da face sensora, eliminando pontos cegos. Esses recursos simplificam a instalação. Os sensores podem ser montados facilmente, sem a necessidade de ajustes mecânicos ou instalação de um alvo especializado.
Visão geral
- Detecção confiável sem banda morta: a transferência de dados pode ocorrer sem distância mínima
- Pode ser utilizado em configurações redundantes para alcançar níveis de segurança mais elevados, como SIL 3/PL e.
- Detecção sem contato: proporciona uma operação sem desgaste, aumentando a vida útil e reduzindo a manutenção.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.