Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores indutivos evitam colisões de matrizes verificando a presença do came

aplicação de conformação de metais, proteção de matrizes

Sensores detectam acionamentos de came e placas deslizantes emperrados

A Aplicação

Nos processos de estampagem, as chapas metálicas e as peças em bruto são moldadas com força vertical (para baixo). Portanto, o que fazer quando a mesma peça também precisa ser perfurada ou aparada?
O plano horizontal? A resposta é utilizar um came. Os acionadores de came angulares, localizados na sapata superior da matriz, utilizam o movimento descendente da prensa para deslocar os cames deslizantes chanfrados na matriz inferior para moldar, cortar e perfurar metais horizontalmente. Consulte a Fig. 1. Infelizmente, os acionadores de came e as placas deslizantes podem quebrar ou emperrar na matriz, causando problemas significativos.

O Objetivo

Durante um processo de conformação de metais, muitas coisas podem dar errado em uma matriz. Os erros de alimentação e as falhas na matriz resultantes frequentemente causam tempo de inatividade e custos de reparo substanciais. A proteção da matriz consiste em identificar áreas problemáticas e instalar sensores para interromper o movimento da prensa antes que ocorram falhas. A instalação adequada de sensores para detectar acionamentos de came e placas deslizantes presos elimina dois pontos de falha em potencial.

Gráfico mostrando a posição dos sensores indutivos para detecção da presença do came

A Solução

O custo de uma colisão é elevado, mas a solução para evitá-la não precisa ser. Nesta aplicação, foi escolhido o sensor indutivo NMB1,5-8GM50-E2-FE-V1. Ele proporcionou um alcance de detecção garantido de 1,2 mm para os cames de aço e também pôde ser totalmente incorporado na matriz. A superfície de detecção totalmente metálica e sem emendas garante que nenhum lubrificante possa penetrar no sensor e causar falhas. Observação: se a penetração de lubrificante não for uma preocupação, um sensor indutivo com uma face de plástico e um diâmetro de 8 mm funcionará igualmente bem. Se um driver desalinhado ficar preso, a matriz provavelmente colidirá no curso descendente subsequente. O sensor nº 1 é montado no ponto de saída do came de acionamento para verificar se ele está totalmente retraído. O sensor nº 2 garante que o came deslizante tenha retornado à sua posição inicial após perfurar um orifício. Se o punção deslizante não estiver totalmente retraído, a saída do sensor impede que o servo inicie a alimentação do material e emperre a matriz.

Sensor indutivo com face metálica da Pepperl+Fuchs que pode ser totalmente incorporado em uma matriz de conformação de metal.

Características técnicas

  • Sensor frontal metálico resistente ao desgaste e aos lubrificantes
  • Opções de montagem com cano curto e longo para se adequar à maioria dos moldes
  • Pode ser totalmente incorporado na matriz
  • Alcance de detecção garantido de 1,2 mm em aço
  • Conectividade por cabo ou desconexão rápida

Os benefícios

A instalação de sensores para evitar alimentações incorretas e colisões é uma política de seguro econômica que pode se pagar cem vezes na primeira vez que tal evento for evitado. Além disso, esses dispositivos eletrônicos de monitoramento continuam a se pagar ao longo do ciclo de vida da matriz. Uma matriz protegida por sensores também ajuda a garantir que o processo de estampagem funcione na velocidade máxima, permitindo um rendimento ideal das peças e lucratividade.

Visão geral

  • Os sensores induitivos compactos podem ser totalmente incorporados no molde.
  • Os sensores são imunes à penetração de lubrificantes.
  • O design do sensor de face metálica dura 20 vezes mais do que os modelos padrão.
  • Os componentes eletrônicos são compatíveis com todos os controles de matriz padrão.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.