Selecione seu país

Ir para o site global

Sensores indutivos detectam com confiabilidade a posição de AGVs

Sensores indutivos detectam com confiabilidade a posição de AGVs

A Inscrição

Um fluxo suave de materiais é essencial para uma produção eficiente. Pequenos veículos de transporte autônomos (veículos guiados automaticamente ou AGVs) estão sendo cada vez mais utilizados para distribuir as peças necessárias em diferentes locais dentro de uma fábrica. Os componentes que eles transportam geralmente estão em carrinhos de metal. Quando um carrinho precisa ser movido, um AGV o carrega, transporta e descarrega. A condução, o carregamento e o descarregamento ocorrem automaticamente. Erros durante a coleta podem se tornar um risco à segurança e retardar o fluxo de materiais.

O objetivo

Os carrinhos de material só podem ser levantados quando posicionados corretamente. Eles devem ser posicionados com segurança nos AGVs durante o transporte. Os carrinhos que inclinam ou deslizam podem se tornar perigosos por si só ou devido à queda de materiais. Como são equipados com seus próprios roletes de transporte, os carrinhos também podem rolar e colidir com pessoas, outros AGVs e peças sensíveis da fábrica. Além do risco de ferimentos, isso também pode causar interrupções de longo alcance no processo de produção. Esses erros devem ser evitados de forma confiável.

Sensores de segurança indutivos detectam a presença dos carrinhos

A Solução

Sensores de segurança indutivos garantem que os carrinhos de material estejam posicionados corretamente nos AGVs. Eles detectam a presença dos carrinhos e verificam a posição do elevador. Quando um AGV conduz a plataforma de carga sob um carrinho, o sensor incorporado só detecta o carrinho quando ele está em uma posição segura acima da plataforma. Um sinal de comutação correspondente aciona o processo de elevação. O carrinho de material pode ser levado até o sensor; uma das hastes metálicas do carrinho serve como alvo.

A plataforma de carga eleva o carrinho metálico a uma altura suficiente para que as rodas não toquem no chão. Dois sensores M12, montados um acima do outro, determinam a posição da plataforma. O sensor inferior emite um sinal de comutação quando a plataforma está na posição inicial inferior. Este sinal só permite o carregamento e descarregamento. O sensor superior indica se a plataforma atingiu a posição de condução elevada. O AGV carregado só pode partir quando a plataforma está na posição correta. O alvo está integrado na plataforma.

Características técnicas

  • Designs compactos cúbicos e cilíndricos (M12, M18, M30); montagem embutida e não embutida
  • Sensores cilíndricos com gama de temperatura ampliada, aprovação E1 e modelos em aço inoxidável disponíveis
  • Aplicações até Cat. 2, PL d/SIL 2 possíveis (pode ser usado de forma redundante até Cat. 3, PL e/SIL 3)
Os sensores M12 determinam a posição da plataforma

Os benefícios

Os sensores compactos podem ser facilmente integrados em AGVs. Como não possuem banda morta, não é necessário manter uma distância mínima do alvo. Não há necessidade de ajustes demorados durante a montagem. Atuadores metálicos padrão são suficientes, portanto, não são necessários alvos codificados. Os sensores podem ser conectados de forma fácil e direta a controladores de segurança existentes por meio de uma interface OSSD. No que diz respeito à segurança funcional, os sensores estão em conformidade com SIL 2 e PL d, de acordo com a Diretiva de Máquinas, e são certificados de acordo com essa norma. Eles também podem atingir SIL 3/PLe em design redundante. Os altos valores característicos de segurança permitem intervalos de operação mais longos.

Em resumo

  • Detecção confiável da posição do carrinho de material
  • Design compacto para fácil integração em AGVs
  • Sem banda morta, sem distância mínima entre o sensor e o alvo
  • Ciclos de teste prolongados devido às elevadas características de segurança

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.