Selecione seu país

Ir para o site global

Integração de dados de sensores seriais com um sistema SCADA móvel

planta de fraturamento hidráulico

Gateway serial (DeviceMaster®) Comunica-se com equipamentos de monitoramento críticos

A Inscrição

A fraturação hidráulica, comumente conhecida como fracking, é um processo que envolve a injeção de areia e água em alta pressão em formações rochosas para aumentar a produção de petróleo e gás. Os veículos, muitas vezes chamados de “vans de dados”, abrigam importantes equipamentos de monitoramento. Sensores seriais usados diretamente no local da fraturação, como medidores de pressão, transmissores de fluxo e sensores de monitoramento de motores e bombas, comunicam dados críticos para a segurança.

O objetivo

Para garantir que o processo de fraturamento hidráulico seja seguro e eficiente, os dados seriais críticos dos vários sensores utilizados devem ser convertidos para Ethernet e transmitidos de forma confiável para o sistema SCADA.

DeviceMaster de 16 portas

A Solução

Os gateways seriais DeviceMaster de 16 ou 32 portas da Pepperl+Fuchs desempenham a função crítica de converter os dados do sensor de serial para Ethernet. Projetada para converter dados de equipamentos de campo para TCP/IP e protocolos Ethernet industriais, como Ethernet/IP, PROFINET e MODBUS TCP, a família de conversores serial para Ethernet e gateways industriais facilita a comunicação entre os sensores no local de fraturamento e o sistema SCADA.

Os benefícios

A incorporação de um gateway serial como o DeviceMaster garante que os dados críticos do sensor sejam comunicados ao sistema SCADA. Se uma bomba estiver desligada ou a pressão estiver muito alta, os dados associados são enviados ao sistema para que o problema possa ser resolvido de forma rápida e fácil.

Em resumo

  • Sensores seriais transmitem dados críticos para a segurança durante o processo de fraturamento hidráulico
  • Os gateways seriais (DeviceMaster) convertem os dados seriais em Ethernet e os transmitem para um sistema SCADA.
  • A transmissão confiável de dados via Ethernet permite um rápido diagnóstico de problemas
  • Suporte simultâneo para os protocolos seriais RS-232/422/485 e MODBUS RTU/ASCII em um único dispositivo
  • Taxas de transmissão configuráveis entre 300 bits/s e 230 Kbit/s
  • Configuração de todos os parâmetros seriais, como paridade, bits de dados e separadores, através do navegador da web e do software PortVision DX da Pepperl+Fuchs
  • Detecte, gerencie e salve/carregue configurações do DeviceMaster com o PortVision DX

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.