Selecione seu país

Ir para o site global

Caixas de junção e interfaces de barramento de campo para Gorgon, um projeto de gás natural da Chevron, Austrália [Referência]

Gasodutos

Cliente | Chevron

Projeto | Projeto Gorgon

Localização | Austrália Ocidental

Conclusão | 2011

Relatório do projeto

O Centro de Engenharia de Soluções da Pepperl+Fuchs em Birmingham, Reino Unido, fabricou e forneceu caixas de junção de terminais e gabinetes de interface de barramento de campo para o Projeto Gorgon, um dos maiores projetos de gás natural do mundo, localizado no oeste da Austrália. A Pepperl+Fuchs forneceu gabinetes de aço inoxidável adequados para montagem em áreas seguras e perigosas, com vários tamanhos e layouts personalizados para atender às demandas do projeto.

O Projeto Gorgon utiliza a linha de protetores de segmento montáveis em áreas perigosas da Pepperl+Fuchs para distribuir e proteger os sinais do barramento de campo FOUNDATION, que fornecem a comunicação entre o sistema de controlo e os equipamentos de campo instalados. O Projeto Gorgon é operado pela Chevron e é uma joint venture das subsidiárias australianas da:

  • Chevron (aproximadamente 47%)
  • ExxonMobil (25%)
  • Casca (25 %)
  • Osaka Gas (1,25%)
  • Tokyo Gas (1%)
  • Chubu Electric Power (0,417 %)

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.