Selecione seu país

Ir para o site global

Solução de impressora de etiquetas para aplicações em zonas 1/21 e 2/22

Purged printer solution in pharmaceutical environment

O sistema de purga e pressurização da série 6500 permite a impressão direta em áreas perigosas

A Inscrição

Um dos problemas com impressoras instaladas em áreas classificadas para fins de controle de qualidade é como recuperar a etiqueta ou o papel da máquina e colocá-los nas mãos do operador. Em aplicações da Zona 1/Divisão 1, isso pode ser muito difícil e inconveniente quando tipos de proteção à prova de explosão ou à prova de chamas estão envolvidos.

O objetivo

A capacidade de imprimir uma etiqueta ou documento em tempo útil durante a operação, sem comprometer a área perigosa ao redor da impressora. A impressora deve ser pequena e ocupar pouco espaço na área. Além disso, muitas impressoras são exclusivas de um processo ou operação e não podem ser substituídas por outra impressora. Ao converter as impressoras existentes do cliente em impressoras Ex, evita-se uma reformulação do fluxo de trabalho que exigiria uma impressora diferente.

Printers protected by purge and pressurization

A Solução

A nova solução da Pepperl+Fuchs permite levar uma ampla variedade de modelos de impressoras para áreas perigosas com facilidade e segurança. Na maioria dos casos, o modelo de impressora que já foi usado em áreas não perigosas pode ser reutilizado. Ajustes demorados de software são coisa do passado.

As impressoras em um invólucro hermético preenchido com ar ou um gás inerte são instaladas em uma zona livre de explosões. Se a pressão dentro do invólucro da impressora for pelo menos 50 Pa (~0,5 mbar) maior que a pressão ambiente, misturas explosivas de gás e ar são efetivamente impedidas de entrar no invólucro. Após fechar a porta do compartimento e ligar a tensão de alimentação, não deve haver gases explosivos dentro do compartimento. Isso é garantido por uma fase automática de “pré-purga”, que purga o compartimento com ar ou gás inerte para remover quaisquer gases explosivos que possam estar presentes. Um controlador de tipo de proteção Ex p integrado dentro do compartimento da impressora monitora e controla todas as funções necessárias do compartimento pressurizado e conecta automaticamente a tensão de alimentação a dispositivos não Ex.

Características técnicas

  • Design flexível do invólucro com janela de visualização
  • Controles montados externamente para operar a impressora
  • Várias opções de montagem, por exemplo, montagem em mesa, em suporte, com roletes, etc.
  • Certificações internacionais: ATEX/IECEX Zona 1/21, 2/22, NEC Classe/Div. (sob pedido), UKCA (sob pedido)
  • Gama da temperatura ambiente 5 °C … 40 °C (dependendo da impressora)
  • Relé de comunicação (opcional)

Os benefícios

A Pepperl+Fuchs garante máxima confiabilidade operacional e consumo mínimo de gás de purga através do uso do controlador e da válvula de vedação da marca própria e comprovada Bebco EPS®. Taxas de vazamento lento, por exemplo, devido ao envelhecimento das vedações da carcaça, bucim, etc., são compensadas pela compensação automática de vazamento do sistema de purga. O conceito oferece a mais alta flexibilidade na realização: vários modelos de impressoras, bem como janelas e elementos de operação, como botões para avanço de linha ou abortar impressão, fazem parte da configuração padrão. As interfaces de comunicação podem ser implementadas opcionalmente na solução. Além disso, o nível de enchimento do rolo de etiquetas pode ser facilmente verificado através da janela de visualização. Agora é possível imprimir diretamente em áreas perigosas sem abrir a porta/tampa do gabinete. Os modelos podem ser usados em todo o mundo e as versões padrão estão disponíveis com prazos de entrega curtos.

Em resumo

  • Soluções de impressoras industriais pré-configuradas
  • Fabricação rápida, pronto para envio em pouco tempo
  • Projetado para uso em ambientes de Zona 1 e Zona 2
  • Adequado para uso em ambientes industriais adversos ou salas limpas farmacêuticas
  • Design especial com tipo de proteção Ex p
  • Caixa em aço inoxidável

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.