Proteção de trabalhador solitário em áreas perigosas com o Smart-Ex® 03

A Inscrição
A fábrica do futuro depende da ampla rede de produção, mesmo em plantas expansivas. As soluções de mobilidade corporativa fornecem acesso direto a dados e processos, permitindo que as empresas melhorem sua produtividade e a segurança de seus funcionários. Em empresas que operam em instalações expansivas, os funcionários geralmente trabalham sozinhos, fora do alcance da visão e da audição de outras pessoas, mesmo em áreas perigosas. Eles estão frequentemente expostos a riscos maiores e precisam de ajuda rápida em caso de emergência.
A empresa deve garantir que um acidente seja detectado imediatamente e que a cadeia de resgate seja acionada de forma confiável. Este requisito também deve ser cumprido no caso de a vítima do acidente não ser capaz de tomar qualquer medida e ninguém mais ter percebido o acidente. Isso é particularmente verdadeiro para instalações onde existem riscos críticos e onde há risco de ferimentos graves ou efeitos adversos à saúde. Nesses ambientes, existe a obrigação legal de estabelecer um sistema de proteção de trabalhador solitário (LWP) que tenha sido testado e certificado de acordo com a BGR 139, uma regulamentação alemã de saúde e segurança ocupacional.
O objetivo
Os trabalhadores solitários devem estar equipados com um dispositivo de sinalização de alarme pessoal que detecte de forma fiável um incidente crítico utilizando sensores de posição e aceleração e padrões configurados, e que acione um alarme em conformidade. O dispositivo deve ser capaz de estabelecer uma conexão áudio e visual com a vítima do acidente, para que esta possa comunicar mesmo que não consiga mover-se. Se o trabalhador não conseguir responder, o centro de controlo pode utilizar esta conexão para avaliar inicialmente a situação sem qualquer informação. Para uma partilha de dados fácil e segura, deve ser possível integrar o dispositivo móvel num sistema de servidor em nuvem.
A Solução
O smartphone Smart-Ex® 03 da Pepperl+Fuchs é certificado de acordo com a ATEX/IECEx para Zona 1/21 e Divisão 1. Em caso de emergência, o dispositivo envia um sinal de emergência para a central de controle quando o botão é pressionado (chamada de emergência voluntária) ou se o sensor de posição ou impacto é acionado (chamada de emergência involuntária). Todas as mensagens SOS são vinculadas aos dados de localização: os dispositivos determinam a posição via GPS e, usando o beacon Loc-Ex 01 BLE, podem até mesmo determinar o andar em que ocorreu o acidente em um prédio. A chamada de emergência ativa automaticamente a função viva-voz e a câmera do dispositivo, para que a condição da pessoa ferida possa ser verificada diretamente.
Mesmo que um dispositivo caia ou não seja detectado nenhum movimento, sensores de movimento 3D programáveis ativam automaticamente uma chamada de emergência. O geofencing permite que qualquer espaço de trabalho seja mapeado; a proteção de trabalhador solitário é ativada ao entrar na área de trabalho, bem como streaming de vídeo, se for necessári.
Os benefícios
A rede Smart-Ex 03 — no contexto da Indústria 4.0 — pessoas, processos e sistemas em áreas perigosas, aumentando a segurança dos funcionários. Sensores de movimento 3D programáveis acionam automaticamente um alarme em caso de perigo, informam a localização da vítima com base em dados GPS e documentam todo o processo para análise posterior. Sinais de emergência são enviados para a sala de controle quando um botão é pressionado ou quando o sensor de posição ou impacto é acionado. A função viva-voz e a câmera do smartphone são então ativadas automaticamente para que a condição da pessoa ferida possa ser verificada imediatamente.
Isso não só aumenta a segurança dos funcionários, mas também pode reduzir os custos com pessoal, já que não é mais necessário ter supervisores durante o reabastecimento, por exemplo.
Em resumo
- Proteção confiável para trabalhadores solitários em áreas perigosas:
- Detecção e localização de acidentes
- Chamada de emergência mesmo que o trabalhador não consiga agir
- Transmissão automática de vídeo ao entrar em uma área de alto risco
- Conexão automática de áudio e vídeo em caso de acidente
- Design robusto e bateria potente
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.