Selecione seu país

Ir para o site global

Medições de volume em 3D em esteiras transportadoras

Medições de volume em 3D em esteira transportadora

O sistema de aquisição de volume Volume3D permite medições de volume sem contato e confiáveis

O aplicativo

Na mineração, uma ampla variedade de materiais a granel, como diferentes tipos de minério e solo, é transportada por longas distâncias por correias transportadoras até silos de carregamento e outras áreas da planta. É necessário calcular o volume do material por meio de sistemas de medição dinâmica ao longo dos percursos. O controle do material produzido é realizado por esses sistemas em pontos estratégicos ao longo da correia transportadora. Saber a quantidade de minério extraída e manuseada está diretamente relacionado aos lucros da empresa. As condições ambientais adversas representam um desafio específico para a solução de sensores utilizada.

O objetivo

O desafio consiste em medir o volume do material na esteira transportadora sem entrar em contato físico com o material. Além disso, é necessário um dispositivo que realize medições confiáveis e exija menos manutenção em comparação com os sistemas convencionais de medição de volume. A solução de sensor correspondente deve ter um alcance superior a cinco metros, estar equipada com filtros de software que permitam filtrar as influências ambientais nos dados de medição e também fornecer informações sobre a presença de sujeira na lente. A comunicação com um PC industrial por meio de um switch Ethernet permitiria que o produto fosse operado com diferentes tipos de controladores.

O sistema Volume3D

A solução

O sistema de aquisição de volume Volume3D, composto por um sensor 2D LiDAR R2000, uma unidade de avaliação multivarredura (MSEU), um encoder rotativo incremental ENI58IL e todos os cabos de conexão necessários, é a solução ideal para esta aplicação. Equipado com um filtro de dados de medição flexível, o R2000 é posicionado em um pórtico voltado para a correia transportadora e pode medir o volume sem entrar em contato com o minério. O encoder rotativo incremental ENI58IL com BlueBeam captura com precisão a velocidade e a direção da correia transportadora, enquanto a MSEU processa os dados do sensor e permite que os dados da varredura volumétrica sejam transmitidos diretamente a outros controladores para obter variáveis como a vazão. Além disso, é possível obter a altura máxima e média dos materiais carregados na correia transportadora.


Características técnicas do R2000

  • Fácil instalação acima da esteira transportadora, sem grandes ajustes no sistema de montagem
  • Monitoramento preciso de correias largas com mais de 5 metros de largura, graças à alta resolução angular
  • O monitor integrado de contaminação da lente (LCM) avalia o grau de contaminação da lente
  • Tecnologia de medição por pulso (PRT) para precisão de medição
  • Detecção de contornos de alta precisão com uma alta resolução angular de 0,042° e uma taxa de varredura de até 50 Hz


Características técnicas ENI58IL

  • Tecnologia BlueBeam para alta qualidade de medição
  • Confiáveis e duráveis: os rolamentos interligados suportam cargas elevadas
  • A proteção especial do circuito EMC evita danos causados por interferência eletromagnética
  • Velocidades de rotação de até 12.000 rpm
  • LED emissor azul
  • Elevada resistência a choques e vibrações

Características técnicas da Unidade de Avaliação Multivarredura (MSEU)

  • Caixa robusta com classificação IP66 e PC industrial integrado
  • Fácil integração graças à saída de dados intuitiva
  • Software intuitivo para Windows destinado à colocação em serviço e ao monitoramento
  • Colocação em funcionamento simples em três etapas: instalação, configuração e inicialização
  • São possíveis adaptações específicas para cada aplicação graças à nossa plataforma de software flexível

Os benefícios

O sistema de aquisição de volume Volume3D oferece a solução mais eficiente do mercado para esta aplicação: o mínimo esforço de instalação e a rápida colocação em funcionamento tornam o sistema de sensores uma solução particularmente econômica para a tecnologia de transportadores. O conceito sem contato também contribui diretamente para a redução dos custos de manutenção, tanto em termos do tempo necessário para a manutenção quanto na prevenção de paradas inesperadas. O sensor 2D LiDAR R2000 garante precisão máxima por meio de uma resolução angular muito alta de 0,042° e uma taxa de varredura de até 50 Hz. O software inteligente, integrado à unidade de avaliação multivarredura (MSEU) do sistema de aquisição de volume, filtra posteriormente os pontos de varredura inválidos e, assim, garante resultados de medição corretos.
Durante a operação, o sistema de aquisição de volume Volume3D fornece o volume em m³3o, o fluxo em m³/s, um perfil de altura ao longo da largura da correia, bem como as dimensões de comprimento, largura e altura para objetos separados e alinhados. Além disso, é possível criar filtros de medição e receber dados sobre a presença de sujeira na lente para permitir uma limpeza oportuna.

Em resumo

  • Sistema de aquisição de volume Volume3D para tarefas de medição precisas e altamente dinâmicas
  • Medição de volume particularmente econômica com apenas um único sensor LiDAR
  • Resultados de medição confiáveis graças à resolução angular máxima de 0,042° e à taxa de varredura de até 50 Hz
  • Monitor integrado de contaminação da lente (LCM) para detectar contaminação na lente
  • Instalação simples, envolvendo apenas três componentes do sistema, sem a necessidade de ajustes significativos na máquina

Vídeo de dicas: Captura de material a granel com o sistema de detecção de volume Volume3D

Neste vídeo, orientamos você passo a passo pela instalação, colocação em funcionamento e configuração do sistema de detecção de volume Volume3D, utilizando uma configuração de teste para materiais a granel em uma esteira transportadora.

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.