Selecione seu país

Ir para o site global

Medindo o diâmetro do rolo com precisão na produção de células de bateria

Um sensor ultrassônico mede o diâmetro do rolo na produção de células de bateria

Um sensor ultrassônico robusto detecta todos os materiais com confiança

A aplicação

Folhas para ânodo, cátodo e separador são materiais básicos em células de bateria. Eles são enrolados em rolos e depois unidos usando um processo de calandragem. Esta é uma operação de alta velocidade e start/stop que requer interação precisa entre cada componente. Para um processo eficiente com tempo de inatividade mínimo da máquina, os rolos usados devem ser trocados no momento exato. Um fator-chave aqui é o consumo de material, pois o diâmetro do rolo encolhe durante o desenrolamento. Poder medir o diâmetro dos rolos com precisão ajuda a garantir que sejam trocados no momento ideal.

O Objetivo

O material no rolo varia de cor. Em alguns lugares é bem escuro, mas também pode ter partes refletivas. O diâmetro do rolo deve ser medido com confiança e com alta precisão, independentemente dessas propriedades ópticas. A detecção também não deve ser afetada pelas superfícies metálicas da máquina. Por outro lado, a tecnologia de sensor utilizada não deve causar interferência EMC. Para evitar danos ao material e desgaste do sensor, a detecção deve ser sem contato.

Sensor ultrassônico UC18GS

A Solução

Sensores ultrassônicos identificam o objeto independentemente de suas propriedades ópticas. Seu design os torna resistentes à contaminação e a condições ambientais adversas. Eles não geram interferência EMC, o modo de detecção não é afetado por interferência eletromagnética. Além da série F42, a série UC18GS é especialmente adequada para medição contínua de diâmetros de rolos. Eles combinam tecnologia ultrassônica de última geração com a opção de comunicação IO-Link. Isso faz com que sejam muito fáceis de parametrizar e capazes de fornecer dados adicionais para diagnósticos e otimização integrada de processos, além de dados de medição de alta precisão.

Características técnicas

  • Zona morta extremamente pequena
  • Interface IO-Link
  • Faixa de temperatura: -25 °C a +70 °C
  • Programação e parametrização via botão de pressão, IrDA ou interface IO-Link
  • Autoaprendizado
  • Grau de proteção (IP67)
  • Sincronização automática ao usar vários sensores

Os Benefícios

Esses sensores compactos também podem ser usados em espaços confinados. Uma zona morta especialmente reduzida de 30 mm e um alcance de detecção de 500 mm permitem que o sensor seja instalado em uma ampla variedade de locais. O diâmetro do cone sonoro pode ser adaptado à aplicação. A sincronização automática permite que até dez sensores sejam usados simultaneamente em um espaço confinado, sem qualquer interferência ou esforço de parametrização. Além do IO-Link, os sensores são equipados com uma interface de infravermelho (IrDA) e botões de pressão convencionais para fins de programação. Este último pode ser usado para configuração diretamente no sensor.

Visão geral

  • Permite medições confiáveis que não dependem das características ópticas do material
  • A detecção sem contato previne o desgaste e protege o material
  • Resistente à sujeira, interferência e ambientes agressivos
  • Comunicação IO-Link para parametrização simples, diagnóstico integrado e otimização de processos
  • Vários sensores podem ser usados em um espaço pequeno sem interferência