Sensor ML100 para detecção confiável em máquinas de dobrar roupas

Sensor retrorreflexivo detecta vários tipos de tecidos
A Inscrição
Em empresas do setor hoteleiro, como restaurantes, hotéis e pousadas, acumulam-se diariamente grandes quantidades de roupa de cama, roupa de mesa e toalhas, que são processadas em lavanderias comerciais. Após a lavagem, os têxteis têm de ser dobrados de forma organizada e precisa. Máquinas de dobrar industriais são utilizadas para dobrar, empilhar e separar automaticamente a roupa lavada.
O objetivo
Durante o processo de dobragem, a roupa deve ser detectada de forma confiável para garantir um processo tranquilo. Como os tecidos são transportados planos na correia transportadora na máquina de dobragem, o sensor deve ser instalado dentro do transportador plano. Devido ao espaço particularmente limitado disponível, o sensor deve ter uma banda morta muito pequena. Ele deve ser capaz de detectar a fita refletiva a uma distância de 50 mm a 80 mm. Além disso, a máquina processa uma variedade de tecidos não uniformes, em que o material a ser detectado difere em cor e refletividade. Às vezes, até mesmo tecidos com refletividade muito baixa são processados.

A Solução
O sensor retrorreflexivo ML100-54-F com filtro de polarização é a solução ideal para essa tarefa. O sensor é montado acima da correia transportadora e aponta para a fita refletiva, que foi fixada na correia transportadora abaixo, sobre a qual os tecidos são transportados. A óptica especialmente desenvolvida do sensor reduz a zona morta na fita refletora de mais de 100 mm para apenas 20 mm. Em comparação, a zona morta dos sensores retrorreflexivos padrão convencionais é superior a 100 mm em relação ao refletor. Com esta zona morta particularmente pequena, o sensor retrorreflexivo da série ML100 pode, portanto, ser utilizado em distâncias que não são possíveis com sensores retrorreflexivos convencionais.
Características técnicas:
- Banda morta muito curta até 20 mm, mesmo em fita refletora
- Imune à cor dos objetos e até mesmo a objetos brilhantes
- LEDs claramente dispostos para indicação de alimentação ligada e estado de comutação
- Design miniatura com montagem totalmente em metal com rosca
As vantagens
O sensor com óptica especialmente desenvolvida é tão econômico quanto um sensor retrorreflexivo padrão. Além disso, a montagem e o alinhamento da série ML100 são simplificados por um LED emissor vermelho e buchas roscadas totalmente metálicas integradas. Os estados de comutação também são facilmente visíveis de todas as direções devido aos LEDs altamente visíveis.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.