Monitoramento e controle de equipamentos de campo em destilaria de uísque com E/S remotas e barramento de campo FieldConnex®

A Inscrição
A produção de uísque envolve vários procedimentos realizados em ambientes potencialmente perigosos. Isso inclui riscos de poeira e gás da Zona 2 em moinhos, cubas de fermentação e alambiques. Esses processos devem ser protegidos adequadamente.
Muitas das destilarias de uísque em operação foram construídas no século XVIII, por isso os operadores de planta investem em sistemas de automação de última geração para obter maior eficiência e conformidade com as leis e regulamentações atuais. Um dos principais grupos de destilação da Escócia atualizou recentemente sua plataforma PLC e seus sistemas de transmissão de sinal.
O objetivo
As destilarias de uísque processam matérias-primas e produtos acabados extremamente valiosos. Medições precisas e transmissão exata dos dados de medição são cruciais. Anteriormente, os sinais eram transmitidos através de placas de E/S PLC padrão e cabos multicore. No âmbito da atualização da tecnologia de controlo, o sistema de transmissão de sinais foi atualizado.

A Solução
Para a conexão das válvulas de controle na sala de destilação, é utilizado um sistema LB certificado para Zona 2 da Pepperl+Fuchs no processo de destilação. Dependendo do tamanho da destilaria e do número de alambiques, podem ser necessárias até 200 válvulas de controle para o processo de destilação.
O PROFIBUS PA é aplicado em todos os instrumentos de medição de campo, tais como medição de nível, pressão, fluxo e temperatura. A transmissão digital de alta precisão do PROFIBUS PA através do FieldConnex cumpre os requisitos de medições precisas e transmissão de sinais exata.
Os hubs de alimentação FieldConnex PROFIBUS na sala de controle alimentam os protetores de segmento montados no campo, o que reduz os custos de cablagem e garante que as informações de diagnóstico sejam facilmente acessíveis. A configuração é feita por meio de arquivos GSD, permitindo que todas as medições sejam exibidas na sala de controle com precisão digital. A configuração remota, os alarmes e os diagnósticos dos instrumentos de campo são transmitidos ao sistema de manutenção via PROFIBUS PA, permitindo que os usuários revisem proativamente o desempenho da planta. Para evitar sobrecarga de informações ou inundação de alarmes, os dados são roteados de duas maneiras, com apenas os valores de medição chegando aos operadores da planta. Os técnicos de manutenção e a equipe têm acesso total a todos os outros dados, permitindo-lhes manter os processos da planta funcionando em um alto nível de desempenho.

Os benefícios
Antes de usar E/S remotas instaladas em um invólucro de aço inoxidável, as válvulas operavam ponto a ponto por meio das placas de E/S do PLC. A instalação do sistema LB na Zona 2 reduz significativamente a complexidade da fiação e da instalação e ocupa menos espaço do PLC. Os LEDs integrados permitem que cada canal seja facilmente visualizado, facilitando a manutenção. Além disso, o operador da destilaria escocesa valoriza muito o acesso remoto aos dados de configuração e diagnóstico da instrumentação.
O engenheiro-chefe de processos da destilaria de uísque identificou o PROFIBUS DP, o PROFIBUS PA e a infraestrutura digital da Pepperl+Fuchs como um método econômico para minimizar a manutenção e os reparos, ao mesmo tempo em que atendia às demandas de altos níveis de produção.
O uso do sistema de E/S remotas para sinais digitais e do barramento de campo para sinais analógicos oferece a solução perfeita. É fácil de manter pelos técnicos no local. Com assistência ocasional dos engenheiros de suporte técnico da Pepperl+Fuchs, o comissionamento e a configuração são simples, economizando tempo e dinheiro.
Em resumo
- Redirecionamento de comandos de controle para válvulas com sistema de E/S remotas via PROFIBUS DP
- Transmissão confiável e precisa de sinais de nível, pressão, fluxo e temperatura com FieldConnex e PROFIBUS PA
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.