Monitoramento do fluxo de transporte em fábricas de processamento de carne

O sensor tipo barreira da série 18GF opera de forma confiável em ambientes com névoa e condições extremas
A Aplicação
Nas fábricas de processamento de carne, o fluxo de transporte da carne em refrigeradores e linhas de processamento deve ser monitorado e controlado. A solução de sensor proposta deve ser altamente confiável e operar de forma eficaz e sem detecções falsas, apesar das condições desafiadoras do ambiente. Isso inclui resistir a um ambiente com névoa após processos de limpeza com água quente, que incluem flutuações significativas de temperatura de -10 ºC a +50 ºC. Um sensor robusto, bem construído e de alto desempenho é fundamental para manter a operação precisa nessas condições extremas e garantir o controle ininterrupto e preciso do processo de manuseio da carne.
O Objetivo
O maior desafio nesta aplicação é operar em um ambiente com névoa, típico das fábricas industriais de processamento de carne, onde os sensores devem ser construídos de forma suficientemente resistente para operar com confiabilidade. Os sensores devem detectar com precisão a presença de carne, ignorando a interferência causada pela névoa. Para resolver isso, os dispositivos requerem uma carcaça que garanta durabilidade e confiabilidade. Especificamente, os sensores devem atender ao grau de proteção IP68, proporcionando resistência contra a infiltração de água. Esse nível de proteção é crucial para suportar as condições adversas nessas fábricas de processamento e garantir uma operação consistente e precisa.

A Solução
A solução anterior era um sensor tipo barreira com grau de proteção IP68, mas devido às drásticas flutuações de temperatura durante a limpeza, a lente do sensor apresentava consensação durante o processo. O sensor fotoelétrico de tipo barreira da série 18GF provou ser a solução ideal para a aplicação após testes e avaliações de vários produtos com classificação IP68. Este alto grau de proteção garante longevidade e confiabilidade devido à sua carcaça totalmente vedada, permitindo que ele resista a condições adversas, como umidade, névoa e flutuações extremas de temperatura. A lente do sensor 18GF (70169398 OBE10M-18GF60-S2PP-0,3M-V1-IR) foi projetada especificamente para evitar consensação, garantindo a detecção contínua e precisa da carne durante o transporte.
Características técnicas
- Alcance de detecção 10 m
- Com vedação reforçada, grau de proteção (IP68)
- Ângulo de abertura estreito, reduz a interferência mútua entre pares
- Não é sensível à luz ambiente
- Protegido contra curto-circuito
- Design da carcaça com rosca M18

Os benefícios
Ao utilizar nosso dispositivo, o cliente pode se beneficiar de sensores robustos, projetados para um desempenho confiável em variações extremas de temperatura (-10 ºC a +50 ºC) e capazes de resistir a ambientes exigentes e processos de limpeza. O dispositivo garante uma detecção precisa mesmo em ambientes exigentes, como névoa, mantendo alto desempenho e controle sobre o processo de produção. Nossas equipes de suporte comercial e técnico estão prontamente disponíveis para responder a quaisquer perguntas e minimizar possíveis preocupações, garantindo ainda mais a confiança e a satisfação do cliente.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.