Balanças de bordo mais eficientes com a unidade de medição de inércia F99
A Inscrição
Os sistemas de pesagem a bordo são utilizados para calcular o peso dos materiais em equipamentos móveis. As carregadeiras de rodas ou guindastes portuários modernos calculam o peso do material carregado diretamente na caçamba ou no guindaste. Ao contrário das balanças convencionais, não é necessário um local de pesagem centralizado. A pesagem da carga é realizada diretamente no local do equipamento móvel.
O objetivo
Ao calcular o peso em equipamentos móveis, muitas vezes ocorrem erros de medição devido à aceleração externa. A frenagem, a aceleração ou a condução em curvas do veículo podem afetar as medições. Para evitar medições incorretas, o veículo normalmente teria que parar completamente para calcular o peso com precisão. Por motivos de tempo e financeiros, isso não é uma opção. O objetivo é compensar essas interrupções e otimizar a detecção de peso durante a viagem do veículo.

A Solução
A combinação inteligente de um sensor de aceleração e um giroscópio garante que o IMU F99 seja capaz de compensar acelerações externas e que seja possível uma medição de inclinação de alta precisão. Usando esses dados de inclinação compensados pela aceleração, o cálculo do peso é realizado durante o processo de trabalho em andamento, sem atrasos.
Os benefícios
Graças ao algoritmo inteligente de fusão de sensores, a unidade de medição de inércia F99 garante um cálculo preciso e descentralizado do peso. Especialmente desenvolvida para uso externo (IP68/69K) e uso em vias públicas (aprovação E1 e GL), é adequada para uma ampla gama de aplicações. Isso aumenta a eficiência de todo o processo.
Em resumo
- A compensação da aceleração multidirecional permite uma medição rápida, precisa e dinâmica da inclinação.
- Variedade de saídas de medição para total flexibilidade de aplicação
- A classificação IP68/IP69K e o suporte de montagem protetor proporcionam máxima durabilidade para uso externo
- As aprovações E1 e GL permitem uma ampla gama de aplicações, incluindo veículos fora de estrada e marítimos.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.