Selecione seu país

Ir para o site global

Detecção de objetos e análise de processos em fornos industriais de cura de tintas

Sensores indutivos da série F135 em fornos industriais de cura de tintas na indústria automotiva

Sensores de alta temperatura com IO-Link para medição e monitoramento

A Inscrição

Os sistemas de secagem das linhas de pintura na indústria automotiva impõem exigências elevadas aos materiais e à tecnologia dos equipamentos. Alterações de temperatura de até 250 °C, poeira, produtos químicos agressivos e tinta criam condições extremas. As carrocerias recém-pintadas são transportadas para o sistema em skids de metal. O posicionamento correto é essencial para um processo tranquilo.

Ilustração: Versões do sensor indutivo de alta temperatura F135

O objetivo

A presença dos patins deve ser detectada de forma confiável, apesar das condições extremas. Isso requer sensores de construção sólida que funcionem corretamente mesmo em temperaturas muito altas. Os dispositivos devem ser fáceis de instalar e simples de usar. Como o sistema é geralmente carregado com vários corpos e um número correspondentemente grande de patins por ciclo, deve ser possível usar vários sensores próximos uns dos outros.

Sensor indutivo da série F135 projetado para aplicações em altas temperaturas

A Solução

Os sensores indutivos da série F135 foram projetados para aplicações em altas temperaturas. Eles garantem a detecção confiável de objetos e oferecem flexibilidade adicional de instalação com sua grande distância de operação de até 50 mm. Mesmo quando os cabeçotes dos sensores são montados diretamente uns ao lado dos outros, a sincronização automática dos dispositivos garante uma operação sem problemas. Os dispositivos atingem uma vida útil especialmente longa; seu desvio mínimo de temperatura garante uma detecção consistentemente confiável.

O princípio plug-and-play simplifica tanto o comissionamento quanto a substituição da cabeça do sensor em caso de manutenção. A substituição da cabeça do sensor não requer a reparametrização do amplificador nem o ajuste da distância de operação por meio de um potenciômetro. Em vez disso, a interface IO-Link integrada permite uma parametrização eficiente. Além de transmitir dados do processo, ela também fornece avisos de valores limite e informações de diagnóstico sobre o status da cabeça do sensor.


Características técnicas

  • Detecção estável de objetos até 50 mm
  • Poderoso princípio de medição sem contato
  • Desvio mínimo da temperatura, mesmo em temperaturas muito elevadas
  • Substituição plug-and-play de cabeças de sensor
  • Comprimentos de cabo entre 1 m e 30 m em incrementos de 5 m
  • Longa vida útil
Sensor indutivo de alta temperatura F135 em forno industrial de cura de tintas

As vantagens

Os sensores estão disponíveis com um cabo fixo para conexão a um amplificador M18 ou uma conexão destacável, bem como com diferentes comprimentos de cabo. Todos os componentes do conjunto do sensor podem ser substituídos individualmente. A montagem do sensor embutido em metal minimiza o risco de danos. O contador de ciclo de comutação e tempo de funcionamento integrado fornece informações adicionais para a manutenção preditiva.

Em resumo

  • Detecção robusta de objetos em temperaturas de até 250 °C (482 °F)
  • Grande distância operacional de até 50 mm
  • Seleção fácil do produto: um amplificador é compatível com qualquer cabeça de sensor e comprimentos de cabo selecionáveis
  • Sincronização automática para operação sem interferências de vários cabeçotes sensores, mesmo quando conectados em série
  • Interface IO-Link para parametrização, dados de processo e diagnóstico
  • Plug-and-play: comissionamento simples e substituição da cabeça do sensor sem reparametrização

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.