Selecione seu país

Ir para o site global

Distância ideal entre o solo e o bico pulverizador

Unidade de medição de inércia F99 controla a inclinação da lança em máquinas agrícolas

Distância ideal entre o solo e o bico pulverizador

A Inscrição

Na agricultura, máquinas com lanças longas são utilizadas para aplicar fertilizantes líquidos e pesticidas. Um dos aspectos que afeta a distribuição ideal desses fertilizantes e pesticidas é a distância entre a lança e o solo. O ideal é que ela permaneça sempre a mesma dentro de uma faixa de tolerância mínima. Isso também garante que apenas a quantidade necessária de líquido chegue ao campo e que o produto seja utilizado da forma mais econômica possível. Quanto mais longa a barra, maior a área tratada por passagem. Ao mesmo tempo, os desvios na distância entre o solo e o bico aumentam devido a superfícies irregulares. A distância entre os segmentos da barra e o solo é medida por sensores ultrassônicos.

O objetivo

A distância entre o bico e o solo deve ser mantida o mais constante possível durante o funcionamento. A inclinação da barra é ajustada de acordo durante o funcionamento. Isso requer um controle contínuo da inclinação da barra. Ela deve funcionar de maneira confiável em todos os momentos, apesar da vibração constante, em todas as condições climáticas e apesar da sujeira e poeira.

A unidade de medição de inércia F99

A Solução

A unidade de medição de inércia F99 mede continuamente a inclinação da lança e transmite o ângulo de acordo com a aplicação dinâmica. A inclinação da lança pode ser determinada independentemente da posição do chassi. O dispositivo mede a aceleração e a taxa de rotação e transmite o ângulo de inclinação dinâmico calculado da lança ao controlador.

Características técnicas

  • Medição da inclinação, aceleração e velocidade de rotação ao longo de três eixos
  • Faixa de compensação ajustável
  • Grau de proteção: IP68/IP69K
  • Gama de temperatura de –40 °C a +85 °C
  • A caixa resiste a impactos mecânicos até 100 g
  • Interface para parametrização
  • Os formatos e valores de saída podem ser selecionados
  • Adequado para aplicações dinâmicas
  • Aprovação E1

Os benefícios

O algoritmo de fusão do sensor compensa de forma confiável as acelerações externas, ligando de forma inteligente o sensor de aceleração e o giroscópio. Ao contrário de dispositivos comparáveis, a faixa de compensação pode ser ajustada. Isso permite que a precisão angular seja personalizada para o perfil de movimento específico da máquina agrícola. O sensor foi desenvolvido especialmente para uso ao ar livre, tem um grau de proteção IP68/IP69K e também pode ser usado no tráfego público devido à aprovação E1.

Em resumo

  • Posicionamento preciso das barras para manter a distância exata do solo
  • Design robusto para uso externo em condições adversas
  • Resistente a poeira, sujeira, umidade e temperaturas extremas
  • Medição da inclinação, aceleração e velocidade de rotação ao longo de três eixos
  • Faixa de compensação ajustável para ajustar a precisão angular

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.