O PGV permite o alinhamento preciso do sistema de transporte autoguiado ao recolher transportadores de mercadorias
A Inscrição
Os sistemas de transporte autoguiados estão se tornando cada vez mais comuns nos processos logísticos de armazéns. Esses dispositivos são frequentemente chamados de bots e são usados para transportar automaticamente transportadores de mercadorias, como sistemas de prateleiras e carrinhos. Para iniciar uma tarefa de transporte, eles entram em um recesso sob o transportador de mercadorias, levantam-no e partem para o destino especificado. O processo automatizado baseia-se, entre outras coisas, na identificação confiável do transportador de mercadorias e na determinação da orientação relativa precisa do bot em relação ao transportador de mercadorias. Como apenas bots planos podem caber sob as estantes, a tecnologia necessária para a navegação deve ser compacta.
O objetivo
Os transportadores de mercadorias devem ser identificados com o maior nível de confiabilidade possível. Ao passar por baixo da estante, o robô deve posicionar-se com precisão sob o transportador de mercadorias. É necessário um alinhamento preciso para garantir que o robô seja capaz de pegar o transportador de mercadorias corretamente e transportá-lo com segurança, sem risco de tombar. Pegar o transportador de mercadorias de forma irregular também pode causar problemas na entrega; por exemplo, o transportador de mercadorias pode bater em algo ou não conseguir entrar no espaço disponível.

A Solução
O sistema de posicionamento Position Guided Vision (PGV) é guiado por etiquetas da Matriz de Dados. Elas são detectadas sem contato pelo cabeçote de leitura PGV, que consiste em um sistema de câmera com uma unidade de iluminação integrada e uma grande janela de leitura. Uma etiqueta com vários códigos é fixada na parte inferior do transportador de mercadorias. O cabeçote de leitura na parte superior do robô usa esses códigos para identificar o transportador de mercadorias. Ao mesmo tempo, a orientação do cabeçote de leitura em relação à etiqueta é detectada, determinando assim a posição exata do objeto alvo. Usando os dados do PGV, o sistema de controlo pode posicionar com precisão o robô assim que ele entra em contato com o transportador de mercadorias para garantir que o transportador seja recolhido corretamente.
Características técnicas
- Tempo de ciclo: 10 ms
- Altura: 35 mm
- Precisão X e Y: 0,4 mm
- Precisão do ângulo: 1°
- Distância operacional: 100 mm
- Ampla área de leitura de 120 × 80 mm

Os benefícios
Um único dispositivo pode realizar duas tarefas ao mesmo tempo. O sistema PGV garante a identificação confiável do transportador de mercadorias e a detecção de posição em alta resolução. O processo de luz incidente com unidade de iluminação integrada garante que as etiquetas sejam detectadas mesmo em condições de pouca iluminação. O cabeçote de leitura é extremamente compacto e pode ser instalado até mesmo em robôs muito pequenos. Por ser mecanicamente robusto e a funcionalidade sem contato permitir o uso sem desgaste , ele tem uma vida útil longa. Seu protocolo aberto significa que ele pode ser integrado de forma flexível a qualquer sistema de controlo e a colocação em funcionamento é fácil com plug-and-play.
Em resumo
- Grande janela de leitura e unidade de iluminação própria para detecção confiável de etiquetas da Matriz de Dados
- A detecção precisa da posição em tempo real permite o alinhamento exato do sistema de transporte autoguiado sob o transportador de mercadorias.
- Carcaça compacta para uso em espaços reduzidos
- Fácil instalação e comissionamento com configuração plug-and-play
- Protocolo aberto para integração flexível em qualquer sistema de controlo
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.