Verificação da posição do furo piloto na conformação de metais

Sensores de proximidade indutivos evitam peças estampadas incorretamente devido à alimentação inadequada de material
A Inscrição
Os orifícios piloto pré-perfurados e uniformemente espaçados garantem que as tiras de metal sejam alimentadas e alinhadas corretamente na matriz. Se um orifício piloto não estiver posicionado corretamente, os sensores de proximidade indutivos protegem o processo de conformação, parando a prensa antes que o curso descendente atinja um ponto crítico.
O objetivo
Os furos piloto devem estar alinhados com precisão para garantir que as peças estampadas sejam formadas corretamente. Tempos de resposta rápidos do sensor e alta precisão são necessários para evitar problemas de qualidade indesejados associados a peças estampadas incorretamente.

A Solução
Sensores de proximidade indutivos, como o NBB2-8GM30-E3, monitoram a progressão de uma tira de metal através de uma matriz, detectando orifícios piloto. Incorporados na matriz, os sensores garantem que a peça esteja posicionada corretamente em cada etapa do processo de conformação. A lógica do sensor é frequentemente “normalmente fechada” e fornece um sinal positivo ao controlador para iniciar dobras, cortes ou punções quando o orifício é detectado. Observação:a detecção direta do furo pode ser complicada, pois o campo de detecção é cônico. Se a tira alimentada tiver tolerâncias verticais frouxas, o ponto de detecção do sensor irá variar ligeiramente. Veja a Fig. 1

Uma alternativa à detecção direta dos orifícios piloto é o monitoramento de pinos piloto entalhados e acionados por mola, localizados na matriz superior. Veja a Fig. 2.

Quando a alimentação é curta ou longa, o pino piloto bate na chapa metálica no curso descendente e é comprimido para cima. Ao detectar a transição do entalhe para o metal, o sensor indutivo interrompe a prensa antes que ocorra uma impressão incorreta. Novamente, é utilizada uma saída de comutação “normalmente fechada” — somente em caso de falha o sensor interrompe o processo e para a prensa. Uma vantagem adicional da comutação “normalmente fechada” é a indicação da perda de energia do sensor. Se a alimentação do sensor for interrompida sem que se perceba, não há risco de o processo de alimentação continuar sem monitoramento. Conexões cortadas ou soltas desligam automaticamente a prensa da mesma forma que quando uma alimentação incorreta é detectada.
Características técnicas
- Gama de temperatura de operação ampliada -40 ... +85 °C
- Maior distância operacional: 2 mm nivelado
- Tensão de operação: 5 ... 30 V
- Tipo de saída: PNP
- Protegido contra polaridade inversa
- Frequência de comutação: 0 ... 6000 Hz
Os benefícios
O uso de um sensor de proximidade indutivo para verificar a posição dos orifícios piloto em aplicações de estampagem de metal evita peças estampadas incorretamente e reduz o tempo de inatividade não planejado.
Em resumo
- Sensores indutivos monitoram o avanço de uma tira de metal através de uma matriz
- Sensores garantem a posição correta das peças em cada etapa do processo de conformação
- A lógica do sensor “normalmente fechado” fornece um sinal positivo ao controlador para iniciar o processo especificado.
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.