Selecione seu país

Ir para o site global

PMI104-F90-IU V1 garante detecção confiável de posição na fabricação de tubos

Sistema de posicionamento regula a velocidade de alimentação de chapas metálicas

PMI104-F90-IU V1 garante detecção confiável da posição na fabricação de tubos

A Inscrição

São necessárias máquinas especiais para fabricar tubos laminados de grandes dimensões para instalações sanitárias e de aquecimento. Durante o processo de fabricação, estas máquinas inserem primeiro uma chapa metálica proveniente de uma bobina numa extrusora, utilizando um circuito de alimentação, a fim de a moldar a frio. A chapa é então soldada para formar o tubo acabado, utilizando soldadura por pressão ou por fusão, e cortada no comprimento adequado, em intervalos apropriados.

O objetivo

A velocidade de alimentação da chapa metálica precisa ser regulada. O objetivo é evitar que as forças de tração sejam muito altas ou muito baixas, o que poderia rasgar a chapa ou interromper o processo. Ambas as situações levariam à parada da máquina. Os sensores utilizados devem, portanto, garantir uma medição de posição confiável, o que garante uma operação sem manutenção no processo de fabricação de tubos.

Sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1

A Solução

A velocidade de alimentação é regulada através do inovador sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1. Quando a chapa metálica é inserida na extrusora, a posição do “braço” inserido no circuito de alimentação muda. A extremidade do braço amortece os sistemas de bobinas individuais do sistema de medição analógico de forma diferente. Isso produz um sinal que pode ser usado para ajustar continuamente a velocidade de alimentação da chapa metálica.

Características técnicas

  • Comprimento: 104 mm
  • Tipo de saída: 1 saída de corrente: 4 mA … 20 mA e 1 saída de tensão: 0 V … 10 V
  • Grau de proteção: IP67
  • Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
  • Estão disponíveis versões com IO-Link (PMI*F90*IO*)

As vantagens

O sistema de medição analógico PMI104-F90-IU-V1 pode ser montado de forma flexível e é perfeitamente adequado para a detecção de posição sem contato com alto grau de precisão e resolução. Devido à ampla faixa de detecção e à conexão variável como saída de corrente ou tensão, o sistema pode ser adaptado de forma ideal à aplicação. Não há necessidade de medição de referência ou de teach-in do valor inicial ou final antes da colocação em operação.

Em resumo

  • A detecção confiável da posição garante processos de fabricação de tubos sem manutenção
  • Sistema de medição sem contato e sem desgaste, com alta resolução e precisão de repetição
  • Conexão flexível graças ao sistema que permite saída analógica de corrente ou tensão
  • Ampla faixa de detecção para adaptação ideal à aplicação

Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.