O sistema de posicionamento PMI120-F90 protege o processo de fabricação automatizado
A Inscrição
As correntes do motor que são continuamente tensionadas funcionam perfeitamente até um alongamento máximo de desgaste de dois por cento. Se as correntes do motor não forem tensionadas, o lado frouxo começa a ceder e a corrente assume um curso instável que pode causar desgaste. Se a tensão da corrente diminuir muito, isso pode danificar o motor. Os tensionadores de corrente são usados em motores para tensionar a corrente de controle de um acionamento de eixo de comando. Isso garante que o motor funcione suavemente e aumenta a vida útil da corrente e do motor a longo prazo.
O objetivo
Vários tensionadores de corrente de diferentes comprimentos e diâmetros para uso na indústria automotiva são montados por robôs em linhas de produção. O processo de fabricação deve ocorrer sem qualquer intervenção humana. Isso significa que as ferramentas de teste para montagem devem ser muito flexíveis e capazes de detectar com confiabilidade todos os diferentes tamanhos de tensionadores de corrente do motor.

A Solução
A alta resolução e a precisão de repetição do sistema de posicionamento indutivo PMI120-F90-IE8-V15 o tornam ideal para os requisitos desta aplicação, pois o sensor determina de forma contínua e confiável os comprimentos e diâmetros da carcaça. O tamanho detectado pelo sensor é reportado à garra variável do robô, que então insere a mola e o tucho apropriados na luva e comprime tudo. A montagem é monitorada de perto durante o processo de fabricação. Para determinar a tensão da mola, um dispositivo de teste comprime o tucho do tensionador da corrente do motor a uma pressão definida. Essa pressão faz com que o tucho afunde no invólucro. Um PMI120-F90-IE8-V15 adicional determina o deslocamento usando o dispositivo de teste.
Características técnicas:
- Comprimento: 120 mm
- Tipo de saída: 2 saídas de comutação PNP, normalmente abertas, protegidas contra inversão de polaridade, à prova de curto-circuito
- Pontos de comutação ajustáveis
- Classificação IP67
- Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
- Estão disponíveis versões com IO-Link (PMI*F90*IO*)
As vantagens
Com o sistema de posicionamento altamente flexível PMI120-F90-IE8-V15, é possível instalar rapidamente uma ampla variedade de tensionadores de corrente para motores, praticamente sem tempos de troca ao mudar para outros tensionadores de corrente. A carcaça robusta com proteção IP67 permite que sensores sem contato e sem desgaste sejam usados mesmo em condições ambientais adversas.
Em resumo
- O sistema de posicionamento PMI120-F90 monitora se os tensionadores de corrente do motor estão montados corretamente.
- Detecção confiável de uma ampla variedade de comprimentos e diâmetros de carcaças
- Sistema de medição sem contato e sem desgaste, com alta resolução e precisão de repetição
- Caixa robusta IP67 para condições ambiente adversas
Prezado visitante, esta página foi traduzida utilizando inteligência artificial para disponibilizar o conteúdo traduzido em tempo hábil. Qual é a sua opinião? Agradecemos muito o seu feedback.